MAX20333E

可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵

最大22Vの拡張動作範囲と調整可能な電流制限モードによって非常に汎用的なソリューションを提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 柔軟な動作
    • 広範囲の設定可能な電流制限:0.2A~4.75A
    • 広い動作範囲:3.5V~22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K)、3.3V~22V (MAX20333L/M/N)
    • 3種類の電流制限モード:NM、HCM、LPM
    • 3種類の電流制限動作:自動再試行、ラッチオフ、連続的
    • パワーグッド入力
    • 電流監視
  • 安全な動作
    • 高精度電流制限
    • 出力短絡保護
    • 過熱保護
    • フラグ出力
  • UL 2367認定–ファイル番号E211395
    • MAX20333/A/F/Gのみ
    • 4.9A/100W (max)
  • 省電力
    • 出力短絡保護を備えた低電力モード(LPM)
MAX20333E
可変電流制限スイッチ、低電力モード内蔵
MAX20333、MAX20333A:標準アプリケーション回路
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
MAX20333EVKIT

MAX20333、MAX2033A、MAX20333B、MAX20333C、MAX20333D、MAX20333E、MAX20333F、MAX20333G、MAX20333H、MAX20333I、MAX20333J、MAX20333K、MAX20333L、MAX20333M、MAX20333Nの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3.5V~22V (MAX20333L/M/Nは3.3V~22V)
  • 出力およびフラグLED読取り
  • 調整可能な電流制限設定
  • 調整可能なブランキング時間(PBTバージョン)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20333の評価キット(EVキット)は、0.2A~4.75A可変電流制限スイッチデバイスのMAX20333を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20333ENL+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20333A/B/C/D/ E/F/G/H/I/J/K/L/M/Nの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • バッテリ切断スイッチ
  • 汎用電源スイッチ
  • USBポート保護スイッチ

MAX20333EVKIT
MAX20333、MAX2033A、MAX20333B、MAX20333C、MAX20333D、MAX20333E、MAX20333F、MAX20333G、MAX20333H、MAX20333I、MAX20333J、MAX20333K、MAX20333L、MAX20333M、MAX20333Nの評価キット

最新のディスカッション

MAX20333Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品