MAX20330A
製造中高精度HV対応ID検出器
ID検出器、ファクトリーモード内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
Viewing:
製品情報
- 最小限の消費電力でバッテリ接続モジュールを保護
- 超低シャットダウン電流:2.8µA (Typ)
- 超低ID検出電流:2µA (Typ)
- 柔軟なID検出およびサポート
- 自動およびマニュアルID値検出
- ファクトリーモード検出
- 自動デバイス検出および割込み
- ID過電圧保護
- 高電圧入力をブロック
- システム信頼性における最高のセキュリティを提供
- 高入力電圧耐性
- サーマルシャットダウン保護
- 省スペース
- 8ピンWLP (1.77mm × 1.03mm、0.35mmピッチ)
MAX20330AはID検出ICで、イネーブル時にID抵抗値を検出します。このデバイスは検出電流を自動的に調整し、平均消費電流を低く抑えながら広範囲のID抵抗値をチェックします。
MAX20330Aはファクトリーモードに対応し、システムまたはバッテリ電流を直接測定することができます。このデバイスは、ID端子の最大40Vの過電圧から内部電源を保護します。
このデバイスは8ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.77mm × 1.03mm、0.35mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 電子書籍リーダー
- スマートフォン
- タブレットPC
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20330AEWA+ | WLCSP | ||
| MAX20330AEWA+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX20330Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める