MAX20323F

製造中

USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ

USB Type-CのCC (またはSBU)ラインを高電圧短絡またはサージの発生から保護

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 柔軟なシステム設計
    • 広い動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 1A連続電流能力を備えた270mΩ (typ)スイッチを各チャネルに内蔵
    • 低消費電流:20µA (typ) (CC入力が過電圧スレッショルド以下の場合)
    • CC入力が過電圧スレッショルドを超えた場合のCC出力への高精度プルアップ電流(MAX20323A/C/F以外)
  • 高信頼性の保護
    • 高精度OVLOスレッショルド:5.75V ±0.2V
    • サージ耐性:±90V
    • 超高速ターンオフ:応答時間100ns (typ)
    • サーマルシャットダウン保護
  • 省スペース
    • 12ピンWLP (1.7mm x 1.32mm、0.4mmピッチ)
MAX20323F
USB Type-C CCピン過電圧プロテクタ
MAX20323、MAX20323A、MAX20323B、MAX20323C、MAX20323D、MAX20323E、MAX20323F:ファンクションダイアグラム
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
eval board
MAX20323EVKIT

MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323Fの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 電源LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20323の評価キット(EVキット)は、USB type-C CCピン過電圧保護デバイスのMAX20323を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20323ENC+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20323A/ MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323Fの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 産業用PC
  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX20323EVKIT
MAX20323/MAX20323A/MAX20323B/MAX20323C/MAX20323D/MAX20323E/MAX20323Fの評価キット
MAX20323EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX20323Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品