MAX20014
製造中2.2MHz同期整流およびデュアルステップダウンコンバータ
すべての車載アプリケーションに対応する小型PMIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.40
製品情報
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 同期整流750mAブーストコンバータ:固定3.8V~8.5V (100mVステップ)
- デュアル同期整流バックコンバータ:最大3A、出荷時に設定可能な出力電圧:0.8V~3.8V (25mVステップ)、抵抗で調整可能
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 2.2MHz動作
- 低電圧スレッショルド:93% ±3%
- 過電圧スレッショルド:107% ±3%
- 個別のアクティブローRESET_出力
- 高精度:±1.5%出力電圧精度、バックコンバータの優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 過熱および短絡保護
- 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX20014は、高効率3出力低電圧DC-DCコンバータです。OUT1は入力電源を最大750mAで最大8.5Vに昇圧し、2つの同期整流ステップダウンコンバータは3.0V~5.5Vの入力電圧範囲で動作して、最大3Aで0.8V~3.8Vの出力電圧範囲を提供します。ブーストコンバータは全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±2%の出力誤差を実現し、バックコンバータは±1.5%の出力誤差を実現します。
このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数パルス幅変調(PWM)モードと、軽負荷動作時の効率を向上させるパルス周波数変調モード(スキップ)を備えています。2.2MHz周波数動作によって全セラミックコンデンサの使用が可能で、外付け部品の実装面積が最小限に抑えられます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリートソリューションに比べてレイアウト作業を大幅に簡素化します。
このデバイスは、出荷時にプリセットされた出力電圧、または抵抗で調整可能な出力電圧で提供されます。その他の機能として、ソフトスタート、過電流、および過熱保護があります。
デザインソリューション:How to Shrink Your ADAS ECUs: Wrap the Power Management Around the Signal Chain ›
アプリケーション
- すべての車載アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX20014ATGA/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20014ATGA/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20014ATGF/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX20014ATGF/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 18, 2021 - 2062 WAFER FAB |
||
| MAX20014ATGA/V+ | 製造中 | |
| MAX20014ATGA/V+T | 製造中 | |
| MAX20014ATGF/V+ | 製造中 | |
| MAX20014ATGF/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20014に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める