MAX20006E

製造中

車載、36V、4A/6A/8A高集積ステップダウンコンバータ、補償内蔵

高効率、業界最小の高出力ステップダウンコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 動作VIN範囲:3V~36V
    • スキップモード時の自己消費電流:15µA
    • FET内蔵の同期整流DC-DCコンバータ
    • スイッチング周波数:400kHzまたは2.1MHz
    • 固定内部ソフトスタート:5ms (デフォルト)
    • 固定出力オプション:3.3V/3.9V/5.0V
    • 低ドロップアウトの98%デューティサイクル動作
    • アクティブローRESET出力
  • 高精度
    • 出力電圧精度:±2%
    • 優れた負荷過渡性能
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 電流モード、強制PWMおよびスキップ動作
    • 過熱および短絡保護
    • 17ピンFC2QFNパッケージ(3.5mm × 3.75mm)
    • 対称ピン配置、ピン選択可能なスペクトラム拡散、EMI性能用に最適化
    • ジャンクション動作温度範囲:-40℃~+150℃
    • ロードダンプ耐性:40V
    • AEC-Q100認定
MAX20006E
車載、36V、4A/6A/8A高集積ステップダウンコンバータ、補償内蔵
MAX20004E、MAX20006E、MAX20008E:簡易ブロックダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

評価用キット

MAX20008EEVKIT

MAX20004E/MAX20006E/MAX20008Eの評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 無負荷時自己消費電流:15µA (スキップモード)
  • FET内蔵の高効率同期整流DC-DCコンバータ
  • 外部周波数同期(SYNC)入力
  • 内部ソフトスタート
  • 固定3.3V/5.0V/3.9V出力または抵抗で設定可能な1V~5V出力
  • 低ドロップアウト(98%実効デューティサイクル動作)
  • 出力電圧精度:±2%
  • アクティブローRESET出力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20006E/MAX20008Eの評価キット(EVキット)は、低動作電流の高電圧、電流モード、同期整流ステップダウンコンバータのMAX20006E/MAX20008Eを実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲にわたって動作します。出力はデフォルトの構成では5Vに設定されていますが、適切な部品を使用することで1V~5Vの範囲で調整可能です。MAX20006E/MAX20008Eの電流制限は、それぞれ6Aまたは8Aの公称出力電流に対応します。

このEVキットのスイッチング周波数は、デフォルトの構成では2.1MHz (MAX20006EEVKIT#)または400kHz (MAX20008EEVKIT#)に設定されています。スイッチング周波数は内部で固定されており、規定の範囲内で外部信号に同期させることができます。このEVキットは、ボード上に用意されたジャンパを介して、固定周波数(PWMモード)または軽負荷効率用のパルススキップ動作(SKIPモード)に設定することができます。

アプリケーション

  • ADAS
  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • 自動車のポイントオブロードアプリケーション

MAX20006EEVKIT

MAX20004E/MAX20006E/MAX20008Eの評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:3.5V~36V
  • 無負荷時自己消費電流:15µA (スキップモード)
  • FET内蔵の高効率同期整流DC-DCコンバータ
  • 外部周波数同期(SYNC)入力
  • 内部ソフトスタート
  • 固定3.3V/5.0V/3.9V出力または抵抗で設定可能な1V~5V出力
  • 低ドロップアウト(98%実効デューティサイクル動作)
  • 出力電圧精度:±2%
  • アクティブローRESET出力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20006E/MAX20008Eの評価キット(EVキット)は、低動作電流の高電圧、電流モード、同期整流ステップダウンコンバータのMAX20006E/MAX20008Eを実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲にわたって動作します。出力はデフォルトの構成では5Vに設定されていますが、適切な部品を使用することで1V~5Vの範囲で調整可能です。MAX20006E/MAX20008Eの電流制限は、それぞれ6Aまたは8Aの公称出力電流に対応します。

このEVキットのスイッチング周波数は、デフォルトの構成では2.1MHz (MAX20006EEVKIT#)または400kHz (MAX20008EEVKIT#)に設定されています。スイッチング周波数は内部で固定されており、規定の範囲内で外部信号に同期させることができます。このEVキットは、ボード上に用意されたジャンパを介して、固定周波数(PWMモード)または軽負荷効率用のパルススキップ動作(SKIPモード)に設定することができます。

アプリケーション

  • ADAS
  • DC分散電源システム
  • ナビゲーションおよびラジオヘッドユニット
  • 自動車のポイントオブロードアプリケーション

MAX20008EEVKIT
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008Eの評価キット
MAX20006EEVKIT
MAX20004E/MAX20006E/MAX20008Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX20006Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品