MAX1931
製造中1つのUSBポート用、電流制限スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.42
製品情報
MAX1931は、フォルトブランキング付き電流制限60mΩスイッチです。0.64A~1.06Aにプリセットされた高精度電流制限によって、このスイッチはUSBアプリケーションに最適です。また、低自己消費電流(14µA)とシャットダウン電流(1µA)によって、ポータブルアプリケーションでバッテリ電力を節電します。MAX1931は2.7V~5.5Vの入力で動作するため、3Vおよび5Vシステムに最適です。
障害信号が、内部電流制限値に達したことをマイクロプロセッサに通知します。さらに、10msのフォルトブランキング機能によって、瞬時的な障害(容量性負荷にホットスワップする際に発生する障害など)を無視することができるため、ホストシステムへの誤警報を防止します。このフォルトブランキングは、デバイス駆動時の障害信号の発生を防止します。
MAX1931では、出力過電流状態になると、スイッチが0.64A~1.06Aに電流制限し、10msのブランキング期間の後にアクティブローFAULTがローになります。過電流状態が解消されると、アクティブローFAULTはハイインピーダンス状態に戻ります。
MAX1931は、USBポートを保護するいくつかの安全機能を備えています。内蔵サーマル過負荷保護は、電力消費とジャンクション温度を制限します。また、このデバイスは、過負荷から入力電源を保護する高精度電流制限回路を内蔵しています。MAX1931は、省スペースの10ピンµMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリチャージャ
- ドッキングステーション
- 活線挿抜電源
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル機器
- USBポートおよびハブ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1931EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1931EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX1931EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1931に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める