MAX1924
MAX1924
製造中アドバンスドLi+ (リチウムイオン)バッテリパックプロテクタ
フル機能搭載の超小型Li+ (リチウムイオン)保護ソリューション
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
MAX1894/MAX1924は、3直列/4直列Li+バッテリパック用のリチウムイオン/リチウムポリマ(Li+)バッテリパックプロテクタICです。MAX1894/MAX1924は、各セル電圧を監視し過/低電圧状態を防止してLi+バッテリの動作耐用寿命を延長します。また、MAX1894/MAX1924は、過充電電流、過放電電流、およびパック短絡障害状態からバッテリパックを保護します。
障害状態の場合は、内蔵ドライバが外付けPチャネルMOSFETを制御し、これによりパック外部端子からセルが切り離されます。外付け保護MOSFETは、外付けプルアップ抵抗が不要なコモンソース構成で接続されています。MAX1894/MAX1924は1個の電流検出抵抗のみで、保護機能を実行します。すべての保護スレッショルドおよび遅延は外付け部品が不要で、工場出荷時にトリミングされています。
どれかのセル電圧が低電圧スレッショルド以下に低下した場合は、MAX1894/MAX1924は負荷からパックを切り離し、パワーダウンして、パックの過放電を回避します。また、MAX1894/MAX1924はトリクル充電機能を搭載し、この機能により低電流経路が提供され、過放電パックを安全に充電することができます。さらに、MAX1894/ MAX1924は2個のロジックレベル入力も備えています。マイクロコントローラがこれらの入力を用いて、保護MOSFETをディセーブルにし、デバイスをシャットダウンすることができます。そして、MAX1894/MAX1924は低自己消費電流(30µA typ)と超低シャットダウン電流(0.8µA typ)を実現し、セルの過放電を防止します。
MAX1894Xは4直列バッテリパック用に設計され、保護スレッショルドにヒステリシスはありません。また、MAX1924VおよびMAX1924Xは、それぞれ3および4直列パックに対しヒステリシスがあります。
アプリケーション
- 3または4直列Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1924VEEE+ | QSOP | ||
| MAX1924VEEE+T | QSOP | ||
| MAX1924XEEE+ | QSOP | ||
| MAX1924XEEE+T | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX1924VEEE+ | 製造中止 | |
| MAX1924VEEE+T | 製造中止 | |
|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
| MAX1924VEEE+ | 製造中止 | |
| MAX1924VEEE+T | 製造中止 | |
| MAX1924XEEE+ | ||
| MAX1924XEEE+T | 製造中止 | |
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX1924XEEE+ | ||
| MAX1924XEEE+T | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1924に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める