MAX1823B
製造中フォルトブランキングおよびオートリセット付き、デュアルUSBスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.68
製品情報
- デュアルUSBスイッチ、小型10ピンµMAXパッケージ
- 電力を節約するオートリセット機能
- 1チャネル当たりの保証負荷電流:720mA
- 内蔵フォルトブランキング:20ms
- USB仕様に準拠
- シャットダウン時の逆電流をブロック(MAX1823A/MAX1823B)
- 入力電圧範囲:4.0V~5.5V
- 個別のシャットダウン制御
- (MAX1823/MAX1823A―アクティブロー)
- (MAX1823B/MAX1823H―アクティブハイ)
- 個別のアクティブローFAULTインジケータ出力
- サーマル過負荷保護
- 自己消費電流:50µA (両スイッチオン時)
- スタンバイ電流:3µA
MAX1823は、USBアプリケーション用に特別に設計されたオートリセット付デュアル電流制限スイッチです。オートリセット機能は、出力が短絡するとスイッチをオフにラッチし、システム電力を節約します。このスイッチは短絡状態が取り除かれると再び起動されます。各チャネルは720mAを供給し、USB仕様を満たすことが保証されています。デバイスの低自己消費電流(50µA)およびスタンバイ電流(3µA)により、ポータブルアプリケーションにおけるバッテリの電力が節約されます。
MAX1823はUSBポートを確実に保護するための複数の安全機能を備えています。内蔵のサーマル過負荷保護機能は消費電力およびジャンクション温度を制限します。また、正確な内部電流制限回路を備えており、過負荷および短絡のいずれの状態からも入力電源を保護します。サーマル過負荷、電流リミット、低電圧ロックアウト(UVLO)または短絡障害が発生すると、個別の障害信号(アクティブローFAULTAおよびアクティブローFAULTB)がマイクロプロセッサ(µP)に障害を通知します。20msのフォルトブランキング機能は、容量性負荷のホットスワップ時等に発生する瞬時の障害を回路が無視するようにして、ホストシステムへの警告エラーを回避します。MAX1823A/MAX1823Bはシャットダウン時に逆方向電流(OUT_からIN_への電流)を遮断する機能も備えています。
MAX1823は省スペースの10ピンµMAX®パッケージで提供されています。MAX1823/MAX1823Aはアクティブロー信号でイネーブルとなり、MAX1823B/MAX1823Hはアクティブハイ信号でイネーブルとなります。このデバイスのシングルチャネルのバージョンについてはMAX1946のデータシートを参照してください。トリプルチャネルのバージョンについてはMAX1940のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ドッキングステーション
- ノートブックおよびデスクトップコンピュータ
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- USBポートおよびハブ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1823AEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1823AEUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1823BEUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1823BEUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1823Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める