MAX1813

製造中

大幅調整可能な同期ステップダウンコントローラ、内蔵電圧ポジショニング付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • High-Efficiency Voltage Positioning
  • Quick-PWM Architecture
  • ±1% VOUT Accuracy Over Line
  • Adjustable Output Slew Rate
  • 0.600V to 2V Adjustable Output Range (5-Bit DAC)
  • 2V to 28V Battery Input Range
  • 200/300/600/1000kHz Switching Frequency
  • Output Undervoltage and Overvoltage Protection
  • Drives Large Synchronous-Rectifier MOSFETs
  • ±20% Accurate Current-Limit
  • 10µA Shutdown Supply Current
  • 2V ±1% Reference Output
  • Power-Good (PGOOD) Indicator
  • Small 28-Pin QSOP Package
MAX1813
大幅調整可能な同期ステップダウンコントローラ、内蔵電圧ポジショニング付
MAX1813:標準動作回路
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
MAX1813EVKIT

MAX1813の評価キット

機能と利点

  • 高速、高精度、および高効率
  • IMVP-II/Coppermine/AMD対応
  • 電圧ポジショニング出力
  • 出力コンデンサ点数:6点
  • 高速応答Quick-PWM™アーキテクチャ
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 0.925V~2.0Vの出力電圧範囲(Coppermine/AMD、5ビットDAC)
  • 0.6V~1.75Vの出力電圧範囲(IMVP-II、5ビットDAC)
  • 負荷電流能力:22A
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド(PGOOD)インジケータ
  • 28ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1813の評価キット(EVキット)は、ハイパワーの、ダイナミック可変ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、高精度低電圧CPUコアのVCCレイルを生成します。MAX1813のEVキットはIntel®モバイルCPUの過渡電圧規格(IMVP-II/Coppermine)に適合し、電圧ポジショニングによって出力コンデンサ要件を最小限にすることができます。MAX1813は、性能、バッテリ、およびサスペンドモードに対応する3個の固有の5ビットVID DACコードを入力できるマルチプレクサを内蔵しています。また、高精度スルーレート制御によって、新規DAC設定に「ジャストインタイム」で遷移できるので、バッテリを出入りするサージ電流を最小限に抑えることができます。

    この完全実装および試験済み回路ボードは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整可能な0.6V~2.0Vの出力を供給し、最大出力電流22Aを供給します。このEVキットは300kHzスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。

    アプリケーション

    • CPUコア電源
    • ドッキングステーション
    • ノートブックコンピュータ(IMVP-II/Coppermine)
    • シングルステージ(BATTからVCOREの)コンバータ
    • 2段(+5VからVCORE)コンバータ

    MAX1813EVKIT
    MAX1813の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX1813に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品