MAX17841B
製造中車載SPI通信インタフェース(ASCI)
堅牢なデイジーチェーンEMC/EMI性能とコスト効率の高い絶縁ソリューションを実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.16
Viewing:
製品情報
- マキシムのバッテリ管理用UARTプロトコルをサポート
- 最高4MHzのSPIインタフェース
- UARTのボーレートを最大2Mbpsまで設定可能
- 動作電圧:3.3Vまたは5V
- 超低自己消費電流
- 割込み設定可能な送信バッファと受信バッファによるUARTメッセージのキューイング
- マンチェスタ符号化/復号化によるホストコントローラの負荷軽減
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃ (AEC-Q100タイプ2準拠)
- ASILの要件をサポート
ASCIのMAX17841Bは、マキシムのバッテリ管理デバイスとのインタフェース用に設計された汎用非同期レシーバ/トランスミッタ(UART)とSPIポートを兼ね備えています。
このUARTは、マキシムのバッテリ管理用UARTプロトコルの規定に基づき、マンチェスタ符号化/復号化、メッセージのフレーム化、パリティ、ウェイクアップ、キープアライブのシグナリングを自動的に実行するように設定することができます。
このUARTはボーレートを0.5Mbps、1Mbps、または2Mbpsに設定することが可能で、シングルエンドまたは差動のどちらかのシグナリングをサポートします。ホストの効率を向上させるため、このUARTには割込みイベントをホスト設定可能な28バイトの送信バッファと62バイトの受信バッファが内蔵されています。
アプリケーション
- バッテリ管理システム(BMS)
- 電気自動車およびハイブリッド車(EV/HEV)
- エネルギーストレージシステム(ESS)
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17841BGUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX17841BGUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX17841BGUE/V+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX17841BGUE/V+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| MAX17843 | 製造中 | 12チャネル、高電圧スマートセンサーデータ収集インタフェース |