MAX1773A
製造中デュアルバッテリシステム用電源セレクタ
電源セレクタによるシステムの簡素化とコスト削減
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 7-MOSFET Topology Offers Low-Cost Solution
- Automatically Detects and Responds to:
- Low Battery Voltage Condition
- Battery Insertion and Removal
- AC Adapter Presence
- Direct Drive of P-Channel MOSFETs
- Simplifies Power Management µP Firmware
- Extends Battery Life by Allowing Power Management µP to Enter Standby
- 4.75V to 28V AC Adapter Input Voltage Range
- Integrated LDO with 1mA Drive Capability
- Small Footprint 20-Pin TSSOP Package
アプリケーション
- デュアルバッテリポータブル機器
- インターネットタブレット
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびハンディターミナル
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1773AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1773AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1773Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める