MAX17702
MAX17702
製造中4.5V~60V、同期整流式降圧鉛蓄電池バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.56
Viewing:
製品情報
- 鉛蓄電池バッテリ用に最適化された機能セット
- 充電電流安定化精度:±4%
- 充電電流モニタ精度(ISMON):±6%
- 電圧安定化精度:±1%
- 設定可能な定電流(CC)モード充電電流(ILIM)
- テーパー電流閾値およびアブソーブCVタイマー(TMR)による満充電バッテリ検出
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:1.25V~4つの直列12V鉛蓄電池
- 外部クロック同期(RT/SYNC)を備えた可変周波数:125kHz~2.2MHz
- 過酷な環境条件で信頼性の高い動作
- 入力短絡保護(GATEN)
- 過放電バッテリの検出およびプリコンディショニング(DDTH)
- バッテリ温度検出および温度範囲内での充電(TEMP)
- 出力電圧の温度補償
- サイクル単位の過電流制限
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- オープンドレイン出力を使用するステータス出力監視(FLG1およびFLG2)
- 過熱保護
- CISPR 32(EN55032)Class B伝導および電磁放射に適合
- 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワー・モジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAX17702は高効率、高電圧、同期整流式、降圧、Himalaya鉛蓄電池(Pb-acid)バッテリ・チャージャ・コントローラで、4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されています。MAX17702は広い-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、±4%精度の定電流安定化による鉛蓄電池バッテリ用の完全な充電ソリューションを提供します。出力電圧は1.25V~ (VDCIN - 2.1V)の範囲で設定可能で、安定化精度は±1%です。
このデバイスは外付けnMOSFETを使用した入力電源側の短絡保護を提供し、バッテリの放電を防ぎます。
このデバイスは定電流(CC)、アブソーブ定電圧(CV)状態でバッテリを充電し、テーパー電流閾値の検出後またはアブソーブCV状態でアブソーブCVタイマーのタイムアウト後にフローティングCV状態へと移行します。過放電検出コンパレータによって過放電バッテリの検出およびプリコンディショニングが実行されます。
MAX17702はエクスポーズド・パッドを備えた24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供されます。
アプリケーション
- 照明、セキュリティカメラ、コントロールパネル用バッテリバックアップ
- ビルおよびホーム-オートメーションのバックアップ電源
- 産業用のバッテリ充電およびエネルギー蓄積
- ポータブル産業機器
- パワーツール
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
ブック & eBook 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17702ATG+ | LFCSP | ||
| MAX17702ATG+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17702ATG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。