MAX17673A
製造中集積型4.5V~60V同期整流1.5A HVバックおよびデュアル2.7V~5.5V、1Aバックレギュレータ
業界初の60V対応、マルチ出力PMIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.40
製品情報
- 外付け部品数および総コストを削減
- 同期整流動作によって高効率を実現
- 内部補償によって広い出力電圧範囲に対応
- 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
- 3つのDC-DCレギュレータ内蔵
- 広い4.5V~60Vの入力電圧範囲(HVレギュレータ)、2.7V~5.5Vの入力範囲(LVレギュレータ)
- 可変出力:0.9V~5.5V (HVレギュレータ)および0.75V~4.8V (LVレギュレータ)
- 最大負荷電流:1.5A (HVレギュレータ)および1A (LVレギュレータ)
- 可変スイッチング周波数:250KHz~800KHz (HVレギュレータ)および1MHz~4MHz (LVレギュレータ)
- 設定可能なLV / HVスイッチング周波数比:2、3、4、5、6、7、8
- EN/UVLO (HVバック)およびEN (LVレギュレータ)
- 消費電力を低減
- 自己消費電流:550µA (PFMモード)および10.2mA (PWMモード)
- ピーク効率:92%以上
- 補助ブートストラップLDOによって効率を向上
- PFMモードによって軽負荷時に高効率を実現
- シャットダウン電流:7.4µA
- 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
- ピーク電流制限保護
- ヒカップモード過負荷保護
- ソフトスタートによって起動時の突入電流を低減(HVレギュレータは可変ソフトスタート)
- 出力電圧監視内蔵(POKH、POKA、およびPOKB)
- プリバイアス負荷への単調な起動
- 過熱保護
- PFMおよびPWMモード間オンザフライシフト用ダイナミックモード変更
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
パワーマネージメント集積回路(PMIC)のMAX17673/MAX17673Aは、60V高電圧(HV)、高効率同期整流DC-DCバックレギュレータと2つの5.5V高効率同期整流DC-DCバックレギュレータを内蔵しています。3つすべてのレギュレータはパワーMOSFETを備えています。
HVレギュレータは4.5V~60Vの入力電圧範囲で動作し、LVレギュレータは2.7V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。HVレギュレータは最大1.5Aの負荷電流に対応し、出力電圧を0.9V~5.5Vに安定化することができます。LVレギュレータは最大1Aの負荷電流に対応し、出力電圧を0.75V~4.8Vに安定化することができます。
MAX17673/MAX17673Aは、個別のピーク電流モード制御、ヒカップモード過電流保護、ENABLE入力、およびパワーOK信号を3つのレギュレータで提供します。スイッチング周波数は、LVレギュレータでは1MHz~4MHzの範囲で調整可能で、HVレギュレータはLVレギュレータの分周スイッチング周波数で動作するように設定可能です。HVレギュレータは調整可能なソフトスタート機能を提供し、LVレギュレータは内部固定ソフトスタートを備えています。ユーザーはデバイスをパルス周波数変調(PFM)または強制パルス幅変調(PWM)方式のどちらで動作させるかを選択することができます。MAX17673A は外部クロック同期を提供します。
これらのデバイスは28ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 基地局電源
- 分散電源レギュレーション
- FPGA/CPLD電源
- 高電圧シングルボードシステム
- 産業制御用電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17673AATI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX17673AATI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open Tool