MAX17626

製造中

2.7V~5.5V、700mA、同期整流式降圧コンバータ、MOSFET内蔵

高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広温度範囲、および小型サイズのバランスを実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 使用が容易
    • 入力電圧:2.7V~5.5V
    • 可変出力:0.8V~3.3V
    • フィードバック精度:±1%
    • 出力電流:最大700mA
    • 固定2MHzまたは4MHz動作
    • 100%デューティ・サイクル動作
    • 内部補償
    • 全セラミック・コンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
    • シャットダウン電流:わずか0.1µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワー・グッド出力(PGOODピン)
  • 堅牢な動作
    • 過熱保護
    • 過電流保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAX17626
2.7V~5.5V、700mA、同期整流式降圧コンバータ、MOSFET内蔵
MAX17625、MAX17626:簡易アプリケーションダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX17626EVKIT

Evaluation Kit for the MAX17625/MAX17626 Converters in Application

機能と利点

  • 2.7V to 5.5V Input-Voltage Range
  • MAX17625 Offers High 90.6% Efficiency (VIN = 3.3V, VOUT = 1.2V, IOUT = 400mA)
  • MAX17626 Offers High 94.5% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500mA)
  • Up to 700mA Load Current
  • 2MHz Fixed Switching Frequency for the MAX17625
  • 4MHz Fixed Switching Frequency for the MAX17626
  • Selectable Pulse-Width Modulation (PWM) and Pulse-Frequency Modulation (PFM) Modes of Operation
  • Internal 1ms Soft-Start Time
  • Power-Good (PGOOD) Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX17625/MAX17626 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the performance of the MAX17625/MAX17626 converters. Each of these devices operate over an input range from 2.7V to 5.5V and deliver up to 700mA output current. The devices are configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the EV kits.

The MAX17625 converter delivers up to 700mA at a switching frequency of 2MHz. The converter is configured for a 1.2V output over a 2.7V to 5.5V input range.

The MAX17626 converter delivers up to 700mA at a switching frequency of 4MHz. The converter is configured for a 3.3V output over a 3.6V to 5.5V input range.

The EV kits feature provisions for selecting the Mode of operation (PWM/PFM), Enable input, and PGOOD signal. The MAX17625/MAX17626 converter data sheet provides a complete description of the parts that should be read in conjunction with this data sheet prior to operating the EV kits.

Applications

  • Factory Automation
  • Personal Electronics
  • Point-of-Load Power Supply

eval board
MAX17625EVKIT

Evaluation Kit for the MAX17625/MAX17626 Converters in Application

機能と利点

  • 2.7V to 5.5V Input-Voltage Range
  • MAX17625 Offers High 90.6% Efficiency (VIN = 3.3V, VOUT = 1.2V, IOUT = 400mA)
  • MAX17626 Offers High 94.5% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500mA)
  • Up to 700mA Load Current
  • 2MHz Fixed Switching Frequency for the MAX17625
  • 4MHz Fixed Switching Frequency for the MAX17626
  • Selectable Pulse-Width Modulation (PWM) and Pulse-Frequency Modulation (PFM) Modes of Operation
  • Internal 1ms Soft-Start Time
  • Power-Good (PGOOD) Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
  • Low-Profile, Surface-Mount Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX17625/MAX17626 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the performance of the MAX17625/MAX17626 converters. Each of these devices operate over an input range from 2.7V to 5.5V and deliver up to 700mA output current. The devices are configured to demonstrate optimum performance and component sizes in the EV kits.

The MAX17625 converter delivers up to 700mA at a switching frequency of 2MHz. The converter is configured for a 1.2V output over a 2.7V to 5.5V input range.

The MAX17626 converter delivers up to 700mA at a switching frequency of 4MHz. The converter is configured for a 3.3V output over a 3.6V to 5.5V input range.

The EV kits feature provisions for selecting the Mode of operation (PWM/PFM), Enable input, and PGOOD signal. The MAX17625/MAX17626 converter data sheet provides a complete description of the parts that should be read in conjunction with this data sheet prior to operating the EV kits.

Applications

  • Factory Automation
  • Personal Electronics
  • Point-of-Load Power Supply

MAX17626EVKIT
Evaluation Kit for the MAX17625/MAX17626 Converters in Application
MAX17625EVKIT, MAX17626EVKIT: Board Photo
MAX17625EVKIT
Evaluation Kit for the MAX17625/MAX17626 Converters in Application
MAX17625EVKIT, MAX17626EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

MAX17626に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品