MAX17624
新規設計に推奨2.9V~5.5V、1A、同期整流式降圧コンバータ、MOSFET内蔵
高効率同期整流バックレギュレータ、高性能、広温度範囲、および小型サイズのバランスを実現
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.70
製品情報
- 使用が容易
- 入力電圧:2.9V~5.5V
- 可変出力:0.8V~3.3V
- フィードバック精度:±1%
- 出力電流:最大1A
- 固定2MHzまたは4MHz動作
- 100%デューティサイクル動作
- 内部補償
- 全セラミック・コンデンサ
- 高効率
- 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
- シャットダウン電流:わずか0.1µA (typ)
- 柔軟な設計
- 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
- オープンドレインのパワー・グッド出力(PGOOD端子)
- 堅牢な動作
- 過熱保護
- 過電流保護
- 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータIC、パワー・モジュール、およびチャージャは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAX17623およびMAX17624は高周波同期整流式Himalaya降圧DC/DCコンバータで、MOSFETおよび内部補償を内蔵しています。MAX17623およびMAX17624は2.9V~5.5Vの入力電圧範囲を備え、最大1Aに対応し、出力電圧は0.8V~3.3Vに調整可能です。
MAX17623およびMAX17624は、安定状態動作でのピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。入力突入電流を低減するために、これらのデバイスは固定1msのソフトスタート時間を提供します。両方のデバイスは固定周波数動作用の選択可能なPWM、または軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。PWMモードが選択されている場合、MAX17623は固定2MHzのスイッチング周波数で動作し、MAX17624は固定4MHzのスイッチング周波数で動作します。MAX17623は0.8V~1.5Vの出力電圧を提供し、MAX17624は1.5V~3.3Vの出力電圧を提供します。
MAX17623およびMAX17624デバイスは、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)で提供されます。
アプリケーション
- PoL (ポイントオブロード)電源
- 標準5Vレール電源
- バッテリ動作アプリケーション
- 分散電源システム
- 産業用センサーおよびプロセス制御
ドキュメント
ビデオ 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17624ATA+ | LFCSP | ||
| MAX17624ATA+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX17624ATA+ | 製造中 | |
| MAX17624ATA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17624に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める