MAX17604
製造中4Aシンク/ソース電流、12ns、デュアルMOSFETドライバ
高いソース/シンク電流能力を備えた低伝播遅延の小型MOSFETドライバ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.24
Viewing:
製品情報
- イネーブル入力を備えたデュアルドライバ
- 単一電源範囲:+4V~+14V
- ピークシンク/ソース電流:4A
- 入力定格:+14V (VDD電圧に依存しない)
- 低伝搬遅延:12ns
- 6ns (typ)の立上り時間と5ns (typ)の立下り時間(1nF負荷時)
- チャネル間で整合された遅延
- デュアル出力の並列動作による、より大きなドライバ出力電流
- ノイズ耐性のヒステリシスを備えたTTLまたはHNMロジックレベル入力
- 低入力容量:10pF (typ)
- サーマルシャットダウン保護
- TDFN、µMAX、およびSOパッケージオプション
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17600~MAX17605デバイスは、ピーク電流4Aのシンク/ソースが可能な高速MOSFETドライバです。これらのデバイスは、各種の反転および非反転部品オプションを備え、より高いフレキシビリティでMOSFETの制御が可能です。各デバイスは、出力状態変化時の貫通を防止するロジック回路を内蔵しています。これらのロジック入力は、VDD電圧に関係なく、最大+14Vまでの電圧スパイクから保護されます。伝搬遅延時間は、最小限に抑えられ、そしてデュアルチャネル間で整合されています。各デバイスは、超高速スイッチング時間を備え、短い伝搬遅延(12ns typ)と組み合わせることによって、高周波回路に最適です。これらのデバイスは、+4V~+14Vの単一電源で動作し、消費電流は1mA (typ)です。MAX17600/MAX17601は標準TTL入力ロジックレベルを備えているのに対し、MAX17603/MAX17604/MAX17605はCMOSタイプの高ノイズマージン(HNM)の入力ロジックレベルを備えています。MAX17600/MAX17603はデュアル反転入力ドライバで、MAX17601/MAX17604はデュアル非反転入力ドライバです。また、MAX17602/MAX17605は1つの非反転と1つの反転入力を備えています。これらのデバイスは、イネーブルピン(ENA、ENB)を備え、より優れたドライバ動作の制御が可能です。
いずれのデバイスも、8ピンTDFN(3mm x 3mm)、8ピンµMAX®(3mm x 5mm)、および8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- DC-DCコンバータ
- モータ制御
- パワーMOSFETスイッチング
- 電源モジュール
- スイッチモード電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17604ASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX17604ASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX17604ATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17604ATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX17604AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
| MAX17604AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX17604ASA+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX17604ASA+T | 製造中 | |
|
4 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
| MAX17604ATA+ | 製造中 | |
| MAX17604ATA+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX17604AUA+ | 製造中 | |
| MAX17604AUA+T | 製造中 | |
|
3 28, 2018 - 1722G-1 ASSEMBLY |
||
| MAX17604AUA+ | 製造中 | |
| MAX17604AUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX17604AUA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| MOSFET & ゲート・ドライバ 1 | ||
| MAX15025 | 製造中 | シングル/デュアル、16ns、大シンク/ソース電流ゲートドライバ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める