MAX17575

製造中

4.5V~60V、1.5A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ

高効率と低い温度上昇を可能にするFET内蔵60V同期整流バックコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要-同期整流動作
    • 内部補償によって任意の出力電圧に対応
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力範囲:4.5V~60V
    • 可変出力:0.9V~0.9 × VIN
    • 連続電流:1.5A (全温度範囲)
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:400kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:94%
    • 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:4.65µA
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ヒカップモード過負荷保護
    • 可変ソフトスタート
    • 出力電圧監視内蔵(RESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い産業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃ (ジャンクション温度範囲-40℃~+150℃)
MAX17575
4.5V~60V、1.5A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX17575:ファンクション(またはブロック)ダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17575EVKITBE

5V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6.5V~60V
  • 設定出力電圧:5V (1.5A負荷電流)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 外部クロック同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

MAX17575EVKITBE# (EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17575を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大1.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインアクティブローRESET信号、および外部クロック同期を備えています。また、このEVキットは伝導、放射EMI、および熱性能を最適化した、優れたレイアウト例を提供します。ICの利点および特長の詳細については、MAX17575のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17575EVKITA

3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:4.5V~60V
  • 出力電圧:3.3V
  • 出力電流:1.5A (max)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17575の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17575を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大1.5Aの負荷電流で3.3V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を備えています。

MAX17575EVKITB

5V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット

機能と利点

  • 動作入力電源:6V~60V
  • 出力電圧:5V
  • 出力電流:1.5A (max)
  • スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 外部周波数同期
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17575の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17575を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大1.5Aの負荷電流で5V出力にプリセットされ、最適な効率と部品サイズを実現するために500kHzのスイッチング周波数を備えています。このEVキットは、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープンドレインのアクティブローRESET信号、外部周波数同期を備えています。

アプリケーション

  • 基地局電源
  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧、シングルボードシステム
  • 産業制御用電源
  • ACアダプタトランスレギュレーション

MAX17575EVKITBE
5V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット
MAX17575EVKITA
3.3V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット
MAX17575EVKITB
5V出力電圧アプリケーションのMAX17575の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品