MAX17553
製造中4V~60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
60V、低IQ同期整流降圧レギュレータ、高効率を実現
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.05
製品情報
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 内部制御ループ補償
- 内部固定ソフトスタート
- 全セラミック・コンデンサ、超小型レイアウト
- DC/DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4V~60V
- 可変出力範囲:0.8V~VINの90% (MAX17553C)
- 最大負荷電流:50mA
- 可変スイッチング周波数:150kHz~1.5MHz
- 消費電力を低減
- 全負荷効率:91.5% (VIN = 24V、VOUT = 5V)
- 断続コンダクション・モード(DCM)動作によって軽負荷効率を向上
- 内部回路用の外部ブートストラップ入力(FB/VO)によって電力損失を低減(MAX17553AおよびMAX17553Bのみ)
- シャットダウン電流:3.8µA
- 柔軟な設計
- 設定可能なEN/UVおよびHYST閾値
- オープン・ドレイン出力(アクティブローRESET)によって出力状態の監視が可能
- 堅牢な動作
- ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
- 過熱保護
- CISPR32 Class B準拠
- 広い周囲動作温度:-40℃~+125℃、ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAX17553はMOSFETを内蔵した超小型、高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータで、4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大50mAの負荷電流を供給します。MAX17553は、MAX17553A、MAX17553B、およびMAX17553Cの3つのバリエーションで提供されます。MAX17553AおよびMAX17553Bは、それぞれ3.3Vと5Vの固定出力電圧デバイスです。MAX17553Cは可変出力(0.8V~VIN × 0.9)デバイスです。これらのコンバータの-40℃~+125℃の温度範囲でのフィードバック電圧の安定化精度は、MAX17553AおよびMAX17553Bが±1.5%で、MAX17553Cが±1.25%です。
このデバイスは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。通常動作時、クロックの各立上りエッジでハイサイドp-MOSFETがオンになり、適切なデューティ・サイクルまたは最大デューティ・サイクルに到達するか、またはピーク電流制限が検出されるまでオンのままになります。ハイサイドp-MOSFETのオン時間の間は、インダクタ電流が増加します。スイッチング・サイクルの残りの期間、またはインダクタ電流がゼロに達するまで、ハイサイドp-MOSFETはオフのまま、ローサイドn-MOSFETはオンのままになり、インダクタ電流は減少します。このデバイスは断続コンダクション・モード(DCM)を備え、負のインダクタ電流が抑止されて軽負荷効率の向上を実現します。DCMでは、最小オン時間に達するまでデバイスは固定スイッチング周波数で動作します。負荷の要求が最小オン時間パルスに対応するエネルギーより少ない場合、コンバータはパルスをスキップして出力電圧の安定化を維持します。
3.2ms (typ)の固定ソフトスタート時間によって、入力の突入電流を低減することができます。オープン・ドレインのアクティブローRESET機能は、出力電圧の正常な安定化を達成したときシステムにパワーグッド信号を提供します。
アプリケーション
- ファクトリーオートメーション
- アフターマーケット市場の車載製品
- 汎用ポイント・オブ・ロード
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17553AATA+ | LFCSP | ||
| MAX17553AATA+T | LFCSP | ||
| MAX17553BATA+ | LFCSP | ||
| MAX17553BATA+T | LFCSP | ||
| MAX17553CATA+ | LFCSP | ||
| MAX17553CATA+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX17553A
- MAX17553B
- MAX17553C
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17553に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める