MAX17531

製造中

4V~42V、50mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の消費電流22µA

高効率を実現する42V、低IQ同期整流バックレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部補償によって任意の出力電圧に対応
    • ソフトスタート内蔵
    • 全セラミックコンデンサ、小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧:4V~42V
    • 可変出力:0.8V~0.9 x VIN
    • 外部同期を備えた可変スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
  • 消費電力を低減
    • 自己消費電流:22µA
    • ピーク効率:90%以上
    • PFMによって軽負荷効率の向上を実現
    • シャットダウン電流:1.2µA
  • 過酷な環境で信頼性の高い動作
    • ピーク電流制限保護
    • 出力電圧監視内蔵(アクティブローRESET)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • プリバイアス負荷への単調な起動
    • 過熱保護
    • 高い工業用周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17531
4V~42V、50mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の消費電流22µA
MAX17531:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
MAX17551 製造中 60V、50mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17531ATBEVKIT

MAX17531の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~42V
  • 出力:5V、50mA連続電流
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内蔵または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • オープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17531 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピンTDFNパッケージの42V、50mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17531の性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大50mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、300kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することができます。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17531ATB+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17531AUBEVKIT

評価対象:MAX17531 (µMAX)、5V出力電圧アプリケーション

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~42V
  • 出力:5V、50mA連続電流
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • オープンドレイン、アクティブローのRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17531の5V評価キット(EVキット) (µMAX)は、10ピンµMAXパッケージに封止された42V、50mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX17531の性能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、6V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大50mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、300kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされています。このデバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に構成することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンµMAXパッケージ(3mm x 3mm)のMAX17531AUB+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17531ATBEVKIT
MAX17531の評価キット
MAX17531AUBEVKIT
評価対象:MAX17531 (µMAX)、5V出力電圧アプリケーション

最新のディスカッション

MAX17531に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品