MAX17292
製造中2.5V~36V、2.5MHz、PWMブーストコントローラ、4µAシャットダウン電流および低EMI
小型ソリューションサイズを実現する高電圧ブーストコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- ソリューションサイズおよびコストの削減
- 全セラミックコンデンサソリューションによって超小型ソリューションサイズが可能
- 外部同期を備えたスイッチング周波数:100kHz~1MHz (MAX17290)および1MHz~2.5MHz (MAX17292)
- 設計の柔軟性を向上
- ブートストラップモードでは入力電圧を2.5Vとすることが可能
- 調整可能なスロープ補償
- 消費電力を低減
- ピーク効率:90%以上
- 低シャットダウン電流:4µA (typ)
- 高信頼性動作
- 入力過渡電圧保護:42V
- 固定9msの内部ソフトスタートによって入力突入電流を削減
- PGOOD出力およびヒカップモードによってシステム保護を強化
- 過熱シャットダウン
- スペクトラム拡散制御によってEMI放射を削減
高効率、同期整流ステップアップDC-DCコントローラのMAX17290/MAX17292は、4.5V~36Vの入力電圧範囲で動作し、42Vの入力過渡保護を備えています。入力動作範囲は、ブートストラップモードでは最小2.5Vまで拡張可能です。
MAX17290とMAX17292は、定周波数、パルス幅変調(PWM)、ピーク電流モード制御アーキテクチャを使用しています。これらのデバイスには複数のバージョンがあり、180°逆位相動作用の同期出力(SYNCO)、個別の入力端子(OVP)を使用する過電圧保護機能、および動作中の出力電圧調整を可能にするリファレンス入力端子(REFIN)のうち1つまたはそれ以上の機能を提供します。
MAX17290とMAX17292は、異なる周波数範囲で動作します。すべてのバージョンはFSET/SYNC入力を使用した外部マスタークロックへの同期が可能です。
これらのデバイスは、小型12ピンTQFN (3mm x 3mm)および10ピンµMAXパッケージで提供されます。両方のパッケージがエクスポーズドパッドを備えています。動作範囲は-40℃~+85℃です。
アプリケーション
- 分散電源レギュレーション
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- オフライン電源
- テレコムハードウェア
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17292ETCC+T | LFCSP | ||
| MAX17292ETCF+ | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 31, 2019 - 1853 WAFER FAB |
||
| MAX17292ETCC+T | ||
| MAX17292ETCF+ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17292に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める