MAX17290

製造中

2.5V~36V、2.5MHz、PWMブーストコントローラ、4µAシャットダウン電流および低EMI

小型ソリューションサイズを実現する高電圧ブーストコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ソリューションサイズおよびコストの削減
    • 全セラミックコンデンサソリューションによって超小型ソリューションサイズが可能
    • 外部同期を備えたスイッチング周波数:100kHz~1MHz (MAX17290)および1MHz~2.5MHz (MAX17292)
  • 設計の柔軟性を向上
    • ブートストラップモードでは入力電圧を2.5Vとすることが可能
    • 調整可能なスロープ補償
  • 消費電力を低減
    • ピーク効率:90%以上
    • 低シャットダウン電流:4µA (typ)
  • 高信頼性動作
    • 入力過渡電圧保護:42V
    • 固定9msの内部ソフトスタートによって入力突入電流を削減
    • PGOOD出力およびヒカップモードによってシステム保護を強化
    • 過熱シャットダウン
    • スペクトラム拡散制御によってEMI放射を削減
MAX17290
2.5V~36V、2.5MHz、PWMブーストコントローラ、4µAシャットダウン電流および低EMI
MAX17290、MAX17292:ファンクションダイアグラム
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAX17292EVKIT

MAX17292の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:3V~8V
  • ピーク効率:87% (5V入力時)
  • 出力:8V、最大2A
  • 外部クロック同期を実証
  • スペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
  • SUPのUVLOを実証
  • サーマルシャットダウン保護
  • PGOODフラグ
  • ダイナミック可変出力を実証
  • 2.2MHz単相/2相動作を実証
  • 小型1240mil x 1040mil全回路実装面積設計(0.775平方インチ)
  • 実証済み4層2オンスPCBレイアウトおよび熱設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17292の評価キット(EVキット)は、バッテリ動作、過酷な環境、フロントエンドプリブーストアプリケーション用16W DC-DCブーストコンバータを搭載した完全実装および試験済みPCBです。MAX17292は、ローサイドFETドライバと出力電圧安定化用の電流モード、制御ループ回路を内蔵しているため、ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。MAX17292の内蔵ドライバは2.2MHzでスイッチングします。このデバイスは1MHz~2.5MHzの範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。

このEVキットは、3V~8VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、16Vのライン過渡状態に耐えることができます。このEVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。また、このEVキットはバッテリ動作、過酷な環境のアプリケーション用のMAX17292のリファレンスデザインも実証します。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • オフライン電源
  • テレコムハードウェア

MAX17290EVKIT

MAX17290の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~7.3V
  • ピーク効率:93% (5V入力時)
  • 出力:8V、最大2A
  • 外部クロック同期を実証
  • スペクトラム拡散によってEMI性能を最適化
  • SUPのUVLOを実証
  • サイクル単位の電流制限およびヒカップモードを実証
  • サーマルシャットダウン保護
  • PGOODフラグ
  • 動的調整可能出力を実証
  • 単相/2相動作を実証
  • 実証済み4層2オンスPCBレイアウトおよび熱設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17290の評価キット(EVキット)は、バッテリ動作、過酷な環境、フロントエンドプリブーストアプリケーション用16W DC-DCブーストコンバータを搭載した完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、ローサイドFETドライバと出力電圧安定化用の電流モード、制御ループ回路を内蔵しているため、ブーストまたはSEPICコンバータに最適です。このデバイスの内蔵ドライバは400kHzでスイッチングします。MAX17290は100kHz~1MHzの範囲内の外部クロックソースと同期させることができます。

このEVキットは、4.5V~7.3VのDC電源電圧で動作します。このEVキットは、16Vのライン過渡状態に耐えることができます。このEVキットは、ダイナミック可変出力電圧、外部クロック同期、2相動作設定、サイクル単位の電流制限、ヒカップモード、およびサーマルシャットダウンなど、デバイスの各種機能を実証します。ブーストコンバータは8Vに安定化し、最大2Aの電流を供給可能です。また、このEVキットはバッテリ動作、過酷な環境のアプリケーション用のMAX17290のリファレンスデザインも実証します。

アプリケーション

  • 分散電源レギュレーション
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • オフライン電源
  • テレコムハードウェア

MAX17292EVKIT
MAX17292の評価キット
MAX17290EVKIT
MAX17290の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品