MAX17250
製造中2.7V~18V入力、ブーストコンバータ、0.1µA True Shutdown、短絡保護、および選択可能な入力電流制限内蔵
短絡保護によって高信頼性の動作を保証
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- 入力電圧範囲:2.7V~18V
- 1または2セルリチウムイオンバッテリ
- 出力電圧範囲:3V~18V、VIN以上
- パワーFET内蔵
- 選択可能な入力ピーク電流制限(ISET)
- 3.5A、2.7A、または1.85A
- 効率:93%
- 低電力
- True Shutdown電流:0.1µA
- 自己消費電流:60µA
- 保護
- True Shutdownによって入力と出力の間の電流の流れを防止
- ソフトスタート突入電流保護
- 短絡保護
- 過熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
DC-DCブーストコンバータのMAX17250は高効率、低自己消費電流、同期整流ブースト(ステップアップ)コンバータで、True Shutdown™、設定可能な入力電流制限、および短絡保護を内蔵しています。MAX17250は広い2.7V~18Vの入力電圧範囲を備え、3V~18Vの出力電圧を生成します。MAX17250の最大オン時間は800nsで、3つの動作モードを実装しています。第1の動作モードは起動時のソフトスタートモードです。第2の動作モードは通常動作で、固定オン時間/最小オフ時間パルス周波数変調(PFM)アーキテクチャを利用し、必要なときにのみコンバータがスイッチングするため自己消費電流はわずか60µA (typ)です。最後のモードはTrue Shutdownで、出力は完全に入力から切り離され、バッテリ消費は0.1µA (typ)のシャットダウン電流に最小化されます。MAX17250は小型、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.72mm × 1.49mm)または14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供されます。
アプリケーション
- 1または2セルリチウムイオンバッテリアプリケーション
- バッテリ動作モノのインターネット(IoT)機器
- ブザー/アラームドライバ
- デジタルカメラ
- ディスプレイ電源
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17250ANC+ | WLCSP | ||
| MAX17250ANC+T | WLCSP | ||
| MAX17250ATD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX17250ATD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX668 | 製造中 | 1.8V~28V入力、PWMステップアップコントローラ、µMAXパッケージ |
ツールおよびシミュレーション
SIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める