製品概要

機能と利点

  • 12ピンWLP (1.49mm × 1.72mm)のMAX17250 ICを評価
  • 入力範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な出力電圧:3V~18V
  • 入力ピーク電流:最大3.5A/2.7A/1.85A
  • 実証済み4層1.5オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17250のWLP評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX17250 ICを評価します。MAX17250は高効率、低自己消費電流、同期整流ステップアップDC-DCコンバータで、True Shutdown™、設定可能な突入電流制限、および短絡保護を内蔵しています。MAX17250のEVキットは、負荷に応じて、2.7V~18Vの入力範囲にわたって動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な3V~18Vの出力電圧を提供します。入力ピーク電流制限は、3.5A/2.7A/1.85Aの電流に設定することができます。このEVキットにはMAX17250ANC+ (WLP)が実装されています。

アプリケーション

  • 1または2セルリチウムイオンバッテリアプリケーション
  • バッテリ動作モノのインターネット(IoT)機器
  • ブザー/アラームドライバ
  • デジタルカメラ
  • ディスプレイ電源

対象となる製品