MAX1717

製造中止

ノートブックCPU向け、ダイナミックに調整可能な、同期ステップダウンコントローラ

業界初、Intel SpeedStep CPU駆動用シングルチップソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Quick-PWMアーキテクチャ
  • 全入力および負荷範囲におけるVOUT精度:±1%
  • 入力マルチプレクサ付き5ビット内蔵DAC
  • 高精度可変VOUTスルー制御
  • 可変出力範囲:0.925V~2V
  • 電圧ポジショニングアプリケーションに対応
  • バッテリ入力範囲:2V~28V
  • 個別の+5Vバイアス電源が必要
  • スイッチング周波数:200/300/550/1000kHz
  • 過電圧/低電圧保護
  • 大きな同期整流器FETを駆動
  • ICC消費電流:700µA (typ)
  • シャットダウン消費電流:2µA (typ)
  • リファレンス出力:2V ±1%
  • VGATE遷移完了インジケータ
  • パッケージ:小型24ピンQSOP
MAX1717
ノートブックCPU向け、ダイナミックに調整可能な、同期ステップダウンコントローラ
MAX1717:最小動作回路
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
MAX1717EVKIT

MAX1717の評価キット

機能と利点

  • 高速、高精度および高効率
  • 電圧ポジショニング出力
  • 最小出力コンデンサ数:4
  • CPU電力消費を削減
  • 高速応答Quick-PWM™構造
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲:0.925V~2V
  • 12A負荷電流機能(14.1Aピーク)
  • 出力遷移中の入力サージ電流の制御
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • VGATEパワーグッド/遷移完了インジケータ
  • 24ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1717の評価キット(EVキット)は、大電力、動的可変出力のノートブック用CPUアプリケーション回路を評価します。DC-DCコンバータのMAX1717は、高電圧バッテリおよびACアダプタをステップダウンし、高精度、低電圧CPUコアのVCC電源電圧を提供します。MAX1717のEVキットは、電圧ポジショニングにより出力コンデンサの条件を最小限に留めることにより、IntelのモバイルPentium® III CPUの過渡電圧仕様を満たしています。

この完全実装の試験済み回路基板は、7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整の可能な0.925V~2Vの出力電圧を提供します。14.1Aのピーク電流では、最高12Aの出力電流を提供します。このEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン過渡応答および負荷過渡応答特性を示します。出力スルーレート制御はバッテリおよびインダクタのサージ電流を最小にします。MAX1717の出力電圧スルーレートは、高精度タイマ回路の使用により特定のアプリケーションに合わせて変更でき、新しいDAC設定を「ジャストインタイム」で実現します。

アプリケーション

  • 2セル~4セルLi+ (リチウムイオン)バッテリからCPUコア電源へのコンバータ
  • 5VからCPUコア電源へのコンバータ
  • Intel SpeedStep®またはその他のダイナミックに調整可能なプロセッサ内蔵ノートブックコンピュータ

MAX1717EVKIT
MAX1717の評価キット

最新のディスカッション

MAX1717に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品