MAX17030
製造中1/2/3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 VIDコントローラ
Calpellaプラットフォーム用、3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 CPUコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.05
製品情報
- トリプル/デュアルフェーズQuick-PWMコントローラ
- 2つの内蔵ドライバ + 1つの外付けドライバ
- VOUT精度(全入力、負荷、および温度範囲):±0.5%
- 7ビットIMVP-6.5 DAC
- ダイナミックフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
- 過渡フェーズのオーバラップが出力容量を低減
- 過渡抑制機能(MAX17036のみ)
- 内部ブーストスイッチ
- 利得を調節可能なアクティブ電圧ポジショニング
- 高精度、無損失電流バランスおよび電流制限
- リモート出力およびグランド検出
- 可変出力スルーレート制御
- パワーグッド(IMVPOK)、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)、および過熱障害(アクティブローVRHOT)出力
- IMVP-6.5準拠の電源シーケンシングおよびタイミング
- 出力電流モニタ(IMON)
- 大型同期整流FETを駆動
- バッテリ入力範囲:7V~26V
- 可変スイッチング周波数(600kHz max)
- 低電圧、過電圧、および過熱障害保護
MAX17030/MAX17036は、IMVP-6.5ノートブックCPU用、3/2フェーズ、インターリーブ、Quick-PWM™ステップダウンVID電源コントローラです。2つの内蔵ドライバと、第3フェーズをMAX8791などの外付けドライバによって駆動するオプションを備えているため、対応しているCPUに応じて、柔軟な3/2フェーズ構成が可能となります。
フェーズシフト動作は入力リップル電流の要件を緩和して、出力電圧リップルを低減し、部品選定およびレイアウトを容易にします。Quick-PWM制御は、高速負荷電流ステップに即時の応答を提供します。アクティブ電圧ポジショニングは、消費電力と大出力容量の条件を緩和し、タンタル、ポリマ、またはセラミックのバルク出力コンデンサの理想的なポジショニング補償を実現します。
MAX17030/MAX17036は、バッテリから直接降圧してコア電圧を生成するように設計されています。1段変換方式によって、このデバイスは、高電圧バッテリから直接降圧を行い、最大限の効率を実現します。
スルーレートコントローラは、VIDコードの間で遷移の制御を実現します。サーミスタによる温度センサは設定可能な過熱保護を提供します。出力電流モニタはインダクタ電流の合計に比例するアナログ電流出力を提供し、定常状態では、合計はCPUの消費電流と同等です。
アプリケーション
- CPUコア電源コンバータへの3~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ
- 高電流電圧位置ステップダウンコンバータ
- IMVP-6.5 SVおよびXEコア電源
- ノートブック/デスクトップ/サーバ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17030GTL+ | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX17030GTL+T | 40-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| MOSFET & ゲート・ドライバ 1 | ||
| MAX8791 | 最終販売 | 1フェーズ同期MOSFETドライバ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| MAX17028 | 製造中 | 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers |
| MAX17033 | 製造中 | Dual-Phase, Quick-PWM Controllers for IMVP-6+/IMVP-6.5 CPU Core Power Supplies |
| ファンスピード & 熱電クーラー(TEC)コントローラ 1 | ||
| MAX8796 | 製造中 | 1-Phase, Quick-PWM Intel IMVP-6/GMCH Controllers |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める