MAX17024
製造中ダイナミックREFIN付き、シングルQuick-PWMステップダウンコントローラ
高電圧のステップダウンに必要な、高効率、優れた過渡応答、および高DC出力精度
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.39
製品情報
- 高速過渡応答のQuick-PWM
- 各種出力コンデンサに対応
- ポリマ/タンタルの場合補償不要
- 外部補償の使用によりセラミック出力コンデンサで安定
- 高精度の2V ±10mVリファレンス
- ダイナミックに調整可能な出力電圧(0~(0.9 x VIN)の範囲)
- フィードバック入力によって0~2VのREFIN電圧にレギュレート
- ラインおよび負荷の全範囲で0.5%のVOUT精度
- 定格入力電圧:26V (max)
- 抵抗でプログラマブルなスイッチング周波数
- 低電圧/過熱保護
- 電圧ソフトスタートとソフトシャットダウン
- プリチャージ出力による単調起動
- パワーグッドウィンドウコンパレータ
パルス幅変調(PWM)コントローラのMAX17024は、高電圧バッテリからステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成するために必要な高効率、優れた過渡応答、および高DC出力精度を提供します。出力電圧は、0~2Vの入力電圧が可能なダイナミックREFINを使用して制御することができます。フィードバック入力の抵抗分圧器と組み合わせてREFINの調整機能を使用することによって、MAX17024は0~(0.9 x VIN)の任意の出力電圧に設定することができます。
マキシム独自のQuick-PWM™クイック応答、一定オンタイムPWM制御方式は、広範な入力/出力電圧比(低デューティサイクルアプリケーション)を容易に処理し、比較的一定したスイッチング周波数を維持して、負荷過渡に対して100nsの「インスタントオン」応答をします。強力なドライバによって、MAX17024は大きい同期整流MOSFETを効率的に駆動することができます。
このコントローラは、同期整流器と直列の検出抵抗の電流を検出し、高精度の谷電流制限保護を実現します。
MAX17024は、入力サージ電流を制限するための電圧制御のソフトスタートとソフトシャットダウンを備え、単調な起動を(プリチャージ出力に対しても)提供し、規定可能なパワーアップ時間を提供します。また、このコントローラは低電圧保護と過熱フォルト保護も備えています。
MAX17024は、3mm x 3mmの小型14ピンTDFNパッケージで提供されます。スペースに制限があるアプリケーションについては、10Aの連続的負荷に対応可能な26Vの内部MOSFETを備えたシングルステップダウンのMAX17016を参照してください。MAX17016は、6mm x 6mmの小型40ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DDRメモリ—VDDQまたはVTT
- GPUコア電源
- I/Oおよびチップセット電源
- ノートブックコンピュータ
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- ステップダウン電源
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX17024ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX17024ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX17024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める