製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:7V~24V
  • 高速過渡応答のQuick-PWM
  • ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
  • ダイナミック可変出力電圧(0~0.9VINの範囲)
  • 出力電流:10A
  • 効率:92% (5Aで、VIN = 12V、VOUT = 1.5V)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
  • 薄型表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17024の評価キット(EVキット)は、MAX17024の標準的な10Aアプリケーション回路を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX17024は、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コア、チップセット、またはメモリバイアス電源を生成するDC-DCコンバータです。

MAX17024のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。このキットは、92%を超える効率を達成しながら、最大10Aの出力電流を供給します。1つの抵抗で設定可能なこのEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れた電源および負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させることによって、他のダイナミック可変出力電圧を評価することもできます。

アプリケーション

  • DDRメモリ—VDDQまたはVTT
  • GPUコア電源
  • I/Oおよびチップセット電源
  • ノートブックコンピュータ
  • PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
  • ステップダウン電源

対象となる製品