MAX16970

新規設計には非推奨

3A車載ハイスピードUSBプロテクタ、Apple iPhone/iPadおよびUSB 2.0充電検出内蔵

BC1.2およびApple iPhone/iPad充電仕様に準拠した業界で最も低抵抗のUSBパワーFET

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 業界最先端の低RDS(ON)によるバスライン電圧ドロップの最小化によってデバイスコネクタのUSB電圧仕様に適合可能
    • 大容量負荷対応の電流制限された31mΩ (typ) BUSスイッチ
  • 車載環境用の堅牢な過電圧およびESD保護によって外付け保護部品数を削減
    • 保護対象のHVBUS出力のバッテリへの短絡保護およびグランドへの短絡保護
    • 保護対象のHVD+およびHVD-出力のバッテリへの短絡保護およびHVBUSへの短絡保護
    • 2つの4.0Ω (typ) オン抵抗USB 2.0データスイッチ
    • 過電流および短絡の自動再試行内蔵
    • 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
      • ±15kVヒューマンボディモデル
      • ±15kV IEC 61000-4-2気中放電
      • ±;8kV IEC 61000-4-2接触放電
    • フォルトブランキングタイムアウト時間:20ms
  • インテリジェントなステートマシンを通じた充電モードの自動遷移によってシームレスなデバイス集積が可能
    • Apple iPhone 1.0A専用充電モード内蔵
    • Apple iPad 2.1A専用充電モード内蔵
    • USB-IF BC1.2チャージングダウンストリームポート(CDP)およびデディケーテッドチャージングポート(DCP)モード
    • 中国の通信業界標準規格YD/T 1591-209
    • USB On-The-Go (OTG)に対応
  • 16ピンQSOPパッケージのMAX16919/MAX16969とドロップインピン互換
  • AEC-Q100認定
MAX16970
3A車載ハイスピードUSBプロテクタ、Apple iPhone/iPadおよびUSB 2.0充電検出内蔵
MAX16970、MAX16971:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX16971EVKIT

MAX16970/MAX16971の評価キット

機能と利点

  • 専用充電およびホストチャージャポート検出回路内蔵
  • 対応充電電流:500mA~3A
  • USB 2.0準拠LS/FSおよびHS動作
  • HVBUS出力を保護:バッテリへの短絡、グランドへの短絡、および過電流保護
  • HVD+およびHVD-出力を保護:バッテリへの短絡およびHVBUSへの短絡保護
  • USB給電またはユーザー指定の電源
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX16971の評価キット(EVキット)は、車載USB 2.0プロテクタICのMAX16970/MAX16971を実証します。これらのデバイスは、ハイスピード、フルスピード、ロースピードの各動作をサポートしています。さらに、これらのデバイスはApple® 1A専用充電モード、USB-IFホストチャージャポート検出プロトコル、および中国のYD/T 1591-2009規格に従う民生機器用の急速充電を可能にする集積回路も備えています。専用充電モードは、自動検出を特長とし、接続されたポータブル機器(PD)に適正な専用充電プロトコルを自動的に選択します。サフィックスがGEEBおよびGTEBのデバイス型番は、USB-IF OTG規格の+5Vバスに対する独立した制御もサポートし、Apple 2.1A専用充電サポートも追加しています。

このEVキットは、MAX16971GEEA/V+が実装され、INロジック電源の供給用にMAX15007A車載用レギュレータが実装されています。専用充電モード機能とアクティブローイネーブルロジックが追加された、MAX16970/MAX16971 ICのピン互換の各種無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載コネクティビティ
  • 車載ラジオおよびナビゲーション
  • テレマティクス
  • USBハブ

MAX16971EVKIT
MAX16970/MAX16971の評価キット

最新のディスカッション

MAX16970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品