MAX16969
新規設計には非推奨500mA~3A車載ハイスピードUSBプロテクタ、Apple iPod急速充電検出およびUSBホストチャージャポート検出
AppleおよびUSBホストチャージャ検出を備えた、全機能内蔵車載グレードUSBプロテクタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.44
製品情報
- 2つの4.0Ω (typ) RON USB 2.0データスイッチ
- 高容量負荷能力を備えた電流制限付き22mΩ (typ) BUSスイッチ
- USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
- 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリへの短絡およびGNDへの短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリへの短絡およびHVBUSへの短絡保護
- フォルトブランキングのタイムアウト時間:20ms
- 過電流および短絡時のオートリトライ内蔵
- Apple iPod急速充電終端抵抗内蔵
- USBホストチャージャポート検出回路内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定
MAX16969は、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションにおける低電圧の内蔵USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESDおよび短絡保護を提供します。このデバイスは、ハイスピードUSB (480Mbps)とフルスピードUSB (12Mbps)動作の両方に対応しています。さらに、このデバイスは、Apple方式やハイスピードUSBホストチャージャポート検出プロトコルに従う民生デバイス用の急速充電をイネーブルする回路も内蔵しています。
短絡保護機能は、保護対象のHVBUS、HVD+、およびHVD-出力に対するバッテリへの短絡保護、および保護対象HVD+とHVD-出力に対するHVBUSへの短絡保護を特長とします。このデバイスは、最大+18Vのバッテリへの短絡状態に対応可能です。また、HVBUS出力に対するGNDへの短絡保護および過電流保護も、内蔵のBUS電源レールを過電流フォルトから保護するために提供されています。
このデバイスは、すべての保護対象のHVBUS、HVD+、およびHVD-出力に対して±15kVエアギャップ放電および±8kV接触放電の高ESD保護を備えています。
このデバイスは、2つの4.0Ω低オン抵抗ハイスピードUSBスイッチ、および電流制限付き低電圧22mΩ BUSスイッチを備えており、また高電圧外付けパワースイッチコントローラも提供します。BUSスイッチは、大容量非準拠USB負荷に対して起動することができます。また、このデバイスは、イネーブル入力、フォルト出力、Apple iPod®/iPhone®急速充電終端抵抗、およびUSB 2.0バッテリ充電仕様に従うホストチャージャポート検出回路も内蔵しています。
このデバイスは、16ピンQSOPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載USB保護
- Apple準拠デバイス用急速充電
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16969BGEE/V+ | QSOP | ||
| MAX16969BGEE/V+T | QSOP | ||
| MAX16969DGEE/V+ | QSOP | ||
| MAX16969DGEE/V+T | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 9, 2020 - 1996 WAFER FAB |
||
| MAX16969BGEE/V+ | ||
| MAX16969BGEE/V+T | ||
| MAX16969DGEE/V+ | ||
| MAX16969DGEE/V+T | ||
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16969に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める