MAX16942E
新規設計には非推奨車載用、ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
業界初、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーション用、車載グレードUSBプロテクタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.21
Viewing:
製品情報
- 高精度USBバス順方向電流スレッショルド
- 低RON 0.14Ω (max) USBパワースイッチ
- 0.65A (typ) (MAX16942E)
- 1.0A (typ) (MAX16943E)
- 1.3A (typ) (MAX16944E)
- 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.57V (typ)
- 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
- USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
- 保護対象のHVBUS出力に対するバッテリ短絡およびGND短絡保護
- 保護対象のHVD+およびHVD-出力に対するバッテリ短絡およびバス短絡保護
- フォルト回復時間:10ms
- 過電流ブランキング時間:1ms
- 過電流自動再試行内蔵
- 高ESD保護(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- AEC-Q100認定
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、車載ラジオ、ナビゲーション、接続性、およびUSBハブアプリケーションの低電圧内部USBデータおよびUSB電源ラインに対する高ESDおよび短絡保護を提供します。MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、ハイスピードUSB (480Mbps)とフルスピードUSB (12Mbps)動作の両方に対応しています。
短絡保護機能には、保護対象のHVBUS、HVD+、およびHVD-出力に対するバッテリへの短絡保護、および保護対象HVD+とHVD-出力に対するHVBUSへの短絡保護が含まれます。MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、最大+18Vのバッテリへの短絡状態に対応可能です。また、保護対象のHVBUS出力に対するGNDへの短絡保護および過電流保護も、内部BUS電源レールを過電流フォルトから保護するために提供されています。
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、すべての保護対象のHVBUS、HVD+、およびHVD-出力に対して±15kVエアギャップ放電および±8kV接触放電の高ESD保護を備えています。
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、1つの低オン抵抗(RON) 0.14Ω (max) USBパワースイッチ、および2つの低オン抵抗(RON) 4Ω (typ) USB 2.0スイッチを備えています。また、これらのデバイスは、イネーブル入力、フォルト出力、10msのフォルト回復時間、1msの過電流ブランキング時間、および内蔵の過電流自動再試行も備えています。
MAX16942E/MAX16943E/MAX16944Eは、鉛フリーの16ピンQSOPパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載USB保護
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16942EGEE/V+ | QSOP | ||
| MAX16942EGEE/V+T | QSOP |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX16942Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める