MAX16821A
新規設計には非推奨高速電流パルス、高出力、同期整流方式HB LEDドライバ
高効率および高速電流パルスを実現する1.5MHz、30A同期LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 出力電流:最高30A
- 真の差動リモート出力検出
- 平均電流モード制御
- 入力電圧範囲:4.75V~5.5V、または7V~28V
- 0.1V/0.03VのLED電流検出オプションによって効率を最大化(MAX16821B/MAX16821C)
- 熱シャットダウン
- 非ラッチ式出力過電圧保護
- ローサイドバックモード(同期整流付き/なし)
- ハイサイドバックおよびローサイドブーストモード(同期整流付き/なし)
- プログラマブル/同期可能なスイッチング周波数:125kHz~1.5MHz
- 4Aゲートドライバ内蔵
- 第2ドライバの180°の逆位相動作用のクロック出力
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821Cは、パルス幅変調(PWM) LEDドライバコントローラで、最低数の外付け部品で小型パッケージ内に大出力電流能力を備えています。MAX16821A/MAX16821B/MAX16821Cは、同期および非同期のステップダウン(バック)、ブースト、バック-ブースト、SEPIC、およびCuk LEDドライバでの使用に適しています。ロジック入力(MODE)によって、これらのデバイスは同期バック動作とブーストモード動作間を切り替えることができます。これらのデバイスは、アノードコモンHB LED (高輝度LED)に対応するように特に設計された、業界初の高出力ドライバです。
これらのICは、平均電流モード制御を提供し、最適チャージおよびオン抵抗性能指数を備えたMOSFETの使用が可能であるため、最大30AのLED電流を供給する場合でも、外部ヒートシンクの必要性が最低限に抑えられます。
差動検出方式によって、LED電流を高精度で制御することができます。各ICは、内蔵レギュレータをディセーブル(VCCをINに接続)にすると、4.75V~5.5Vの電源範囲で動作します。これらのデバイスは、内部レギュレータがイネーブルになると、7V~28Vの入力電源電圧で動作します。
MAX16821A/MAX16821B/MAX16821Cは、逆位相の第2 LEDドライバを制御するための位相遅延が180°のクロック出力を備え、入力および出力フィルタコンデンサのサイズを小さくし、リップル電流を最低限に抑制します。広いスイッチング周波数範囲(125kHz~1.5MHz)によって、小型のインダクタとコンデンサの使用が可能になります。
また、プログラマブルな過電圧保護および出力イネーブル機能も備えています。
アプリケーション
- フロントプロジェクタ/リアプロジェクションTV
- LCD TVおよびディスプレイバックライト
- ポータブルおよびポケットプロジェクタ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16821AATI+ | LFCSP | ||
| MAX16821AATI+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX16821AATI+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LED ドライバ IC 1 | ||
| MAX16818 | 新規設計には非推奨 | 高速LED電流パルス、1.5MHz、30A、高効率LEDドライバ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX16821Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める