MAX16182
新規設計に推奨手動リセット入力機能を備えた小型の超低消費電力スーパーバイザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品情報
- 240nAの静止電流によりバッテリ寿命を延長
- エッジ/レベル・トリガMR入力
- 工場出荷時に設定されるリセット・タイムアウト期間
- MRバウンス防止回路
- 工場出荷時に設定される閾値:1.7V~4.85V
- WLPパッケージ
- 温度範囲:-40°C~+125°C
MAX16180~MAX16183は、1.7V~4.85VのVCC電圧を50mV刻みで監視し、VCC電圧がリセット閾値を下回った場合にリセットをアサートする、超低消費電力のシングルチャンネル監視回路ICです。リセット出力は、VCC電圧が上昇して、工場出荷時に設定されたVCC_TH + VHYSを超えた後も、リセット・タイムアウト期間にわたってアサート状態に保たれます。利用可能なリセット・タイムアウト・オプションについては、データシートの選択ガイドを参照してください。
MAX16180~MAX16183は、工場出荷時に設定可能な手動リセット入力(MR)を備えており、立上がりエッジ、立下がりエッジ、アクティブ・ロー、アクティブ・ハイのいずれかの入力信号を受信したときにリセットをアサートするように設定できます。MAX16180/MAX16181にはオープンドレインのリセット出力が、またMAX16182/MAX16183にはプッシュ/プルのリセット出力が使用されています。リセット出力の設定については、選択ガイドを参照してください。
いずれのデバイスも、-40°C~+125°Cの温度範囲で仕様規定されています。MAX16180~MAX16183は小型の0.97mm x 0.97mm x 0.5mm、4バンプWLP(0.35mmピッチ)を採用しています。
アプリケーション
- チャージャ
- 携帯機器/バッテリ駆動機器
- 電子書籍リーダー/タブレット
- ウェアラブル/携帯アクセサリ
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16182ANSE330K+ | WLCSP | ||
| MAX16182ANSE330K+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX16182に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める