MAX16129
製造中ロードダンプ/逆電圧保護回路
車載、産業、およびテレコムアプリケーションに最適な新高集積ロードダンププロテクタおよびリミッタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
Viewing:
製品情報
- 過酷な環境で敏感な電子部品の保護を強化
- 広い入力電圧保護範囲:-36V~+90V
- フォルト状態時の高速ゲートシャットオフによって負荷を完全に絶縁
- サーマルシャットダウン保護
- アクティブローのFLAG出力によってフォルト状態を識別
- 車載認定
- 最低+3Vまで動作するため、コールドクランク状態からの始動が可能
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 高集積によってソリューションを小型化
- 内蔵チャージポンプ回路によって外部nチャネルMOSFETを強化
- 固定の低電圧/過電圧スレッショルド
- 8ピンµMAXパッケージ(3mm x 3mm)
- ディスクリートソリューションに比べて消費電力を削減
- 動作時の電圧降下を最小限に抑える逆電圧保護
- 消費電流:380µA、シャットダウン電流:100µA (30V入力時)
ロードダンプ/逆電圧保護回路のMAX16128/MAX16129は、電源を過電圧、逆電圧、および高電圧過度パルスなどの損傷を与える入力電圧状態から保護します。内蔵のチャージポンプを使用するこれらのデバイスは、外付けの2つのバック・ツー・バックのnチャネルMOSFETを制御し、車載でのロードダンプパルスや逆バッテリ状態などの損傷を与える入力状態時にダウンストリームの電源をターンオフして、そして分離します。動作は最低3Vまで保証され、車載でのコールドクランク状態時にも正常な動作を保証します。これらのデバイスは、障害状態時にアサートするフラグ出力(アクティブローFLAG)を備えています。
逆電圧保護に対しては、外付けのバック・ツー・バックのMOSFETが従来の逆バッテリ保護ダイオードよりも優れた性能を発揮し、通常動作時の電圧ドロップおよび電力消費を最小限に抑えます。
このデバイスは過電圧保護と低電圧保護に固定スレッショルドを使用しており、外付け部品の数を最小限に抑えることができます。
過電圧状態やサーマルシャットダウン状態に対しては、MAX16129がリミッタモードの障害管理を提供し、一方MAX16128はスイッチモードの障害管理を提供します。リミッタモードでは、障害時に出力電圧が制限され、アクティブローFLAGがローにアサートされます。スイッチモードでは、障害時に外付けMOSFETがスイッチオフされ、アクティブローFLAGがローにアサートされます。スイッチモードは、ラッチモード、1回自動再試行モード、3回自動再試行モード、常時自動再試行モードの4つのオプションで使用可能です。
MAX16128/MAX16129は8ピンµMAX®パッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で動作します。
アプリケーション
- 車載用
- アビオニクス
- 産業用
- テレコム/サーバ/ネットワーク
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX16129UAABA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UAABA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UAAGA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UAAGA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UADFD+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UADFD+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UAEBD+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX16129UAEBD+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX16129UAABA+ | 製造中 | |
| MAX16129UAAGA+ | 製造中 | |
| MAX16129UAAGA+T | 製造中 | |
|
3 14, 2016 - 1617 DESIGN,ELECTRICAL DA |
||
| MAX16129UAABA+ | 製造中 | |
| MAX16129UAAGA+ | 製造中 | |
| MAX16129UAAGA+T | 製造中 | |
| MAX16129UADFD+ | 製造中 | |
| MAX16129UAEBD+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX16129UAAGA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX16129に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める