MAX16065

最終販売

不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12チャネル/8チャネルフラッシュ設定可能なシステムマネージャ

NVフォルト監視内蔵、高集積、12チャネル/8チャネル、システムマネージメントIC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作電圧範囲:2.8V~14V
  • 電流監視精度:±2.5%
  • 1%の精度で12/8の電圧入力を監視する10ビットADC
  • システム電圧/電流監視用のシングルエンドADCまたは差動ADC
  • ハイサイド電流検出アンプ内蔵
  • 過電圧/低電圧/初期警告の限界値について12/8の入力を監視
  • 不揮発性フォルトイベントロガー
  • パワーアップおよびパワーダウンシーケンス機能
  • 独立した2次シーケンスブロック
  • シーケンス/パワーグッドインジケータ用の12/8の出力
  • 2つの設定可能なフォルト出力と1つのリセット出力
  • 8つの汎用入力/出力は以下に設定可能
    • 専用フォルト出力
    • ウォッチドッグタイマ機能
    • マニュアルリセット
    • マージンイネーブル
  • SMBus (タイムアウト付き)またはJTAGインタフェース
  • 時間遅延およびスレッショルドのフラッシュ設定可能
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX16065
不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12チャネル/8チャネルフラッシュ設定可能なシステムマネージャ
MAX16065、MAX16066:標準動作回路
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 2
MAX16049 製造中止 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ
MAX16047 製造中 不揮発性フォルトレジスタ内蔵、12/8チャネルEEPROM設定可能なシステムマネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1


評価用キット

MAX16065EVKIT

MAX16065の評価キット

機能と利点

  • ホストPCへのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • スタンドアロン評価用のループバックスイッチ内蔵
  • フォルト状態をシミュレートするためのポテンショメーター内蔵
  • 容易な評価のための簡便なテストポイントとヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX16065の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリを備えたフラッシュ設定可能なシステムマネージャのMAX16065の評価を容易化する実証済みPCBレイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。

このEVキットは、USB-JTAGおよびSMBusインタフェースを内蔵し、ホストPCとデバイス間の通信を容易にします。2つのポテンショメーターと1セットのループバックスイッチによって、このキットは、外部電源を使用せずに、デバイスのシーケンスおよび監視機能を容易に評価することができます。また、ヘッダも外部アプリケーション回路との接続を容易にするために用意されています。

このEVキットのデータシートは、このデバイスに精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16065/MAX16066 ICのデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • ネットワーキング機器
  • サーバ
  • ストレージ/RAIDシステム
  • テレコム機器(基地局、アクセス)

MAX16065EVKIT
MAX16065の評価キット

最新のディスカッション

MAX16065に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品