製品概要
機能と利点
- ホストPCへのUSBインタフェース
- 使いやすいGUIソフトウェア
- スタンドアロン評価用のループバックスイッチ内蔵
- フォルト状態をシミュレートするためのポテンショメーター内蔵
- 容易な評価のための簡便なテストポイントとヘッダ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16065の評価キット(EVキット)は、不揮発性フォルトメモリを備えたフラッシュ設定可能なシステムマネージャのMAX16065の評価を容易化する実証済みPCBレイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型ボードです。
このEVキットは、USB-JTAGおよびSMBusインタフェースを内蔵し、ホストPCとデバイス間の通信を容易にします。2つのポテンショメーターと1セットのループバックスイッチによって、このキットは、外部電源を使用せずに、デバイスのシーケンスおよび監視機能を容易に評価することができます。また、ヘッダも外部アプリケーション回路との接続を容易にするために用意されています。
このEVキットのデータシートは、このデバイスに精通していることを前提にしています。詳細については、MAX16065/MAX16066 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- ネットワーキング機器
- サーバ
- ストレージ/RAIDシステム
- テレコム機器(基地局、アクセス)
関連資料
-
MAX16065EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16065 Data Sheet (Rev. 0)2011/05/19PDF1M