MAX1604

製造中止

SMBusシリアルインタフェース付き、デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIAパワースイッチ

外付け部品不要で2スロットに1Aの能力、小型SSOPパッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2つのカードバスソケットをサポート
  • 1A、0.08Ω (max)、VY VCCスイッチ(MAX1601のみ)
  • 1A、0.14Ω (max)、VX VCCスイッチ
  • インラッシュサージ電流を低減するソフト切換え
  • 過電流保護
  • 過電流/熱障害フラグ出力
  • Tj = +150℃でサーマルシャットダウン
  • 独立した内部チャージポンプ
  • ブレーク・ビフォ・メイクの切換え動作
  • スタンバイ消費電流:10µA (max)
  • 低RDS(ON)での3.3V切換えには5Vおよび12Vは不要
  • PCMCIA 3V/5V切換え規格に適合
  • 超小型28ピンSSOPパッケージ(幅5mm)
  • システムマネジメントバス(SMBus)シリアルインタフェース

MAX1601/MAX1604は、2チャネルのカードバスまたはPCカードのホストソケットに選択可能なVCCおよびVP-P電圧を供給する低抵抗MOSFETスイッチのネットワークを備えた、DC電源切換えICです。主な特長としては、超低抵抗スイッチ、小型パッケージ、ソフト切換え動作、および3V/5V切換えでのPCMCIA規格への適合等が挙げられます。高速32ビットカードバスアプリケーション用の3.3V専用電源切換えが2つの方法でサポートされています。まず、強力な3.3V低抵抗スイッチが3.3Vで高電流(最大1A)を可能にします。さらに、省電力化のために+5Vおよび+12V電源が切り離してあったりオフになっていても、完全に独立した内部チャージポンプ回路が3.3Vスイッチの正常動作を可能にします。内部チャージポンプは安定化タイプであり、VCCスイッチがスタティック状態のときに入力電流が減少します。また、独立したシャットダウン制御入力を必要とする他の解決法とは異なり、シリアルインタフェースで制御ロジック入力がハイインピーダンスまたはGND状態に設定されると、消費電流が自動的に10µA (max)に低減されます。

その他の重要な特長としては、出力電流制限レベルの仕様が保証されていること、および出力の立上がり/立下がり時間が保証(PCMCIA規格に適合)されていることが挙げられます。サーマル過電流保護、高精度電流制限、過電流障害フラグ出力、低電圧ロックアウト、およびVCC/VP-P出力での特別なESD保護が信頼性を高めています。SMBus™シリアルインタフェースはフレキシブルで、正電源電圧を超えるロジック入力レベルを許容します。

MAX1604およびMAX1601は、MAX1604のVYスイッチのオン抵抗が約3倍(140mΩ typ)である以外は同一です。MAX1601/MAX1604は、2つの完全なカードバス/PCMCIAスイッチを省スペースのナロー(幅5mm) SSOPパッケージに内蔵しています。

アプリケーション

  • コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
  • データロギング
  • デジタルスチルカメラ
  • ドッキングステーション
  • ハンディターミナル
  • ノートブックコンピュータ
  • PCMCIAリード/ライトドライブ
  • プリンタ

MAX1604
SMBusシリアルインタフェース付き、デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIAパワースイッチ
MAX1601、MAX1604:ピン配置
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX1602 製造中 シングルチャネル、 カードバスおよびPCMCIA VCC/VPPパワースイッチングネットワーク
MAX613 製造中止 デュアルスロット、PCMCIA、アナログパワーコントローラ
MAX780 製造中止 デュアルスロット、PCMCIAアナログ電源コントローラ
保護スイッチ & コントローラ 1
MAX1600 製造中止 デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIA VCC/VPPパワースイッチングネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品