MAX1538
MAX1538
製造中デュアルバッテリシステム用電源セレクタ
システムコストを最小限にする、デュアルバッテリシステム用に電源制御を提供するセレクタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.01
Viewing:
製品情報
- 下記の自動検出および応答
- ローバッテリ電圧状態
- バッテリの挿入と取外し
- ACアダプタの存在
- エアラインアダプタの存在
- ステップダウンおよびステップアップ充電器との互換性
- 高速ブレークビフォアメークの選択で
- 電源のホットスワッピングが可能
- 外付けショットキダイオードが不要
- 最大バッテリ自己消費電流:50µA
- バッテリ容量の再学習可能
- 航空機用電源の使用が可能
- PチャネルMOSFETの直接駆動
- 電源管理用µPのファームウェアの簡素化
- ACアダプタ入力電圧範囲:4.75V~28V
- 小型28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
セレクタのMAX1538は、デュアルバッテリシステムの電源を制御します。この製品は、3個の電源が存在する場合に各バッテリの充電状態に基づいて、ACアダプタとデュアルバッテリを切り替えて選択します。MAX1538は、AC/エアラインアダプタの存在を検出し、バッテリの不足電圧を判別するアナログコンパレータを内蔵しています。この製品は、高速アナログ回路によって電源のブレークビフォアメーク切替えを実現して、バッテリパックのホットスワッピングを行うことができます。MAX1538は、電源の監視と選択を単独で行ってシステムの電源管理用µPを他のタスクに振り向けます。こうすることで、µPの電源管理ファームウェアの開発を簡素化し、µPを待機状態にしてシステムの消費電力を低減することができます。
MAX1538は、システムがバッテリ容量を測定して、それを完全に利用することを可能にする「再学習モード」をサポートしています。この状態においては、ACアダプタが存在するときでも、この製品は選択されたバッテリを放電するまで使うことができます。また、MAX1538は、航空機内システムへの給電にも使用することができます。MAX1538は、エアラインアダプタを検出すると、バッテリパックの充放電を自動的に無効にして、システムにはエアラインアダプタからしか給電されないようにします。
MAX1538は、最大実装面積が5mm x 5mmの省スペース28ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デュアルバッテリポータブル機器
- インターネットタブレット
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1538ETI+ | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX1538ETI+T | 28-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1538ETI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX1538に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める