MAX15102
製造中小型2A、低ドロップアウトリニアレギュレータ、2.7mm × 1.6mmパッケージ
市場最小、1.7V~5.5V、2A LDO (150mV max)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品情報
- 高精度LDOによって電源に敏感なプロセッサに安定した電力を供給
- 出力精度:±1.6% (全ライン、負荷、および温度範囲)
- 低ノイズ:15µVRMS (typ)
- 保証ドロップアウト:150mV (2A時)
- 小型ソリューションサイズでデジタル回路のスペースをさらに確保
- WLPパッケージ(1.6mm x 2.7mm)
- サーマルシャットダウン保護内蔵
- フォールドバック電流保護内蔵
- 広い電圧範囲で低電圧POL要件に対応
- 可変出力:0.6V~5.2V
- 動作範囲:1.7V~5.5V
MAX15102は、ネットワーキング、データ通信、およびサーバーアプリケーション用に最適化された小型、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。このレギュレータは、1.7V~5.5Vの入力電源で最大2Aを供給し、出力精度は±1.6%です。出力は、最低0.6Vまで調整可能で、保証ドロップアウト電圧は最大負荷で150mV以下です。内蔵pチャネルスイッチは、フォールドバック電流制限およびサーマルシャットダウンによって保護されます。
MAX15102は、外部バイパス入力を備えており、ノイズを低減します。このバイパス入力はソフトスタート制御としても機能します。イネーブル入力とパワーグッド出力は、電源シーケンス制御のために備えられています。
MAX15102は、WLPパッケージ(1.6mm × 2.7mm)で提供され、-40℃~+105℃の動作温度範囲での動作が完全に保証されています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワーキング
- PLL電源
- サーバ
- テレコム/データ通信
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15102EWL+ | WLCSP | ||
| MAX15102EWL+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| MAX15103 | 製造中 | 小型、3A、低ドロップアウトリニアレギュレータ、2.7mm x 1.6mmパッケージ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15102に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める