MAX15103
製造中小型、3A、低ドロップアウトリニアレギュレータ、2.7mm x 1.6mmパッケージ
市場で最も低いドロップアウトおよび小型パッケージの3Aリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
Viewing:
製品情報
- 動作範囲:1.7V~5.5V
- 保証ドロップアウト:200mV (3A時)
- 出力精度:±1.6% (全ライン、負荷、および温度範囲)
- 可変出力:0.6V~5.2V
- フォールドバック電流保護
- サーマルシャットダウン保護
- 低ノイズ:15µVRMS (typ)
- 小型ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm × 2.7mm)
MAX15103は、ネットワーキング、データ通信、およびサーバーアプリケーション用に最適化された小型、低ドロップアウトのリニアレギュレータです。このレギュレータは、1.7V~5.5Vの入力電源で最大3Aを供給し、出力精度は±1.6%です。出力は、最低0.6Vまで調整可能で、保証ドロップアウト電圧は最大負荷で200mV以下です。内蔵pチャネルスイッチは、フォールドバック電流制限およびサーマルシャットダウンによって保護されます。
MAX15103は、外部バイパス入力を備えており、ノイズを低減します。このバイパス入力はソフトスタート制御としても機能します。イネーブル入力とパワーグッド出力は、電源シーケンス制御のために備えられています。
MAX15103は、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm x 2.7mm)で提供され、-40℃~+85℃の動作温度範囲での動作が完全に保証されています。アプリケーション
- 基地局
- ネットワーキング
- PLL電源
- サーバ
- テレコム/データ通信
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15103EWL+ | WLCSP | ||
| MAX15103EWL+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX15103
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX15103に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める