MAX15040

製造中止

2mm x 2mmパッケージ、スイッチ内蔵、高効率、4A、ステップダウンレギュレータ

1MHz、固定周波数DC-DCコンバータ、最大95%の効率を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 15mΩ RDS(ON) MOSFET内蔵
  • 連続出力電流:4A
  • 出力電圧精度:±1% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • 動作電源:2.4V~3.6V
  • 調整可能な出力:0.6V~(0.9 x VIN)
  • 調整可能なソフトスタートによって突入消費電流を低減
  • スイッチング周波数(出荷時調整):1MHz
  • セラミック、ポリマ、および電解出力コンデンサに対応
  • プリバイアス出力状態からでも安全な起動可能
  • イネーブル入力/パワーグッド出力
  • 過電流および温度過昇から完全保護
  • 過負荷/短絡保護
  • DDRアプリケーション用のシンク/ソース電流
  • 2mm x 2mm、0.5mmピッチ、4 x 4アレイの16ピンWLPパッケージ
MAX15040
2mm x 2mmパッケージ、スイッチ内蔵、高効率、4A、ステップダウンレギュレータ
MAX15040:標準動作回路
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
ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

ツールを開く

SIMPLISモデル 1

最新のディスカッション

MAX15040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品