MAX15017

製造中止

50mA補助LDOレギュレータ付き、1A、4.5V~40V入力降圧コンバータ

50mA低IQ LDOレギュレータを備えたバックレギュレータは、常時オン回路に電力供給しロードダンプを通じてコールドクランクから動作

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • DC-DCコンバータと低自己消費電流LDOレギュレータを統合
  • 1AのDC-DCコンバータは4.5V~40V (MAX15015/MAX15016)、または7.5V~40V (MAX15014/MAX15017)で動作
  • 135kHz (MAX15014/MAX15016)または500kHz (MAX15015/MAX15017)のスイッチング周波数
  • 50mAのLDOレギュレータは、DC-DCコンバータから独立して5V~40Vで動作
  • 自己消費電流:47µA (DC-DCコンバータオフおよびLDOオンの場合)
  • システムシャットダウン電流:6µA
  • 周波数同期入力
  • シャットダウン/イネーブル入力
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • タイムアウト遅延がプログラマブルなオープンドレイン、アクティブローRESET出力
  • 熱シャットダウンおよび出力短絡保護
  • 省スペース(6mm x 6mm)の放熱特性を高めた36ピンTQFNパッケージ
MAX15017
50mA補助LDOレギュレータ付き、1A、4.5V~40V入力降圧コンバータ
MAX15014、MAX15015、MAX15016、MAX15017:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX5035 製造中 1A、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5090 2A、76V、高効率MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
MAX5082 製造中 1.5A、40V、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
リニア・レギュレータ 3
MAX15006 新規設計には非推奨 40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX15007 製造中 40V、超低自己消費電流リニアレギュレータ、6ピンTDFN/8ピンSOパッケージ
MAX5084 製造中 65V、200mA、低自己消費電流リニアレギュレータ、TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX15017に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品