MAX15012B

175V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ

35nsの低伝播遅延および8nsのドライバ間伝播遅延マッチング付き、175V/2Aハーフブリッジドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • HIP2100/HIP2101とピンコンパチブル(MAX15012A/CおよびMAX15013A/C)
  • 最大入力動作電圧:175V
  • VDD入力電圧範囲:8V~12.6V
  • ソース/シンクのピーク電流駆動能力:2A
  • 標準伝搬遅延:35ns
  • ドライバ間の伝播遅延マッチング:8ns (保証)
  • 最高スイッチング周波数:500kHz
  • CMOS (VDD/2)またはTTLロジックレベル入力(ヒステリシス付き)で使用可能
  • 最大ロジック入力:14V (入力電圧と独立)
  • 低入力容量:2.5pF
  • 低消費電流:70µA
  • 非反転および反転ドライバを組み合わせて各バージョンを提供(MAX15012B/DおよびMAX15013B/D)
  • 業界標準8ピンSOおよび放熱特性を高めたSOパッケージで提供

MAX15012/MAX15013は、高周波、175Vハーフブリッジ、nチャネルMOSFETドライバで、高電圧アプリケーションにおいてハイ/ローサイドMOSFETを駆動します。これらのドライバは個別に制御され、標準で35nsの入力から出力への伝播遅延は、2ns (typ)以内でマッチングしています。ドライバ間で伝播遅延が非常に小さく、マッチングされた高電圧動作と高いソース/シンク電流能力によって、これらのデバイスは高出力、高周波のテレコム電源コンバータに最適です。信頼性の高い内蔵ブートストラップダイオードがVDDとBSTの間に接続されているため、外付けディスクリートダイオードは不要です。

MAX15012A/CおよびMAX15013A/Cはともに非反転ドライバとなります(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。MAX15012B/DおよびMAX15013B/Dは非反転ハイサイドドライバおよび反転ローサイドドライバとなります。MAX15012A/B/C/Dは、CMOS (VDD/2)ロジック入力を備えています。MAX15013A/B/C/Dは、TTLロジック入力を備えています。これらのドライバは、業界標準の8ピンSOの実装面積とピン構成および放熱特性を高めた8ピンSOパッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • アクティブクランプフォワードコンバータ
  • フルブリッジコンバータ
  • モータ制御
  • 電源モジュール
  • テレコムハーフブリッジ電源
  • 2スイッチフォワードコンバータ

MAX15012B
175V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
MAX15012、MAX15013:標準動作回路
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
MOSFET & ゲート・ドライバ 2
MAX5062 製造中 125V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
MAX5063 製造中 125V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX15012Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品