MAX15012
製造中175V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
35nsの低伝播遅延および8nsのドライバ間伝播遅延マッチング付き、175V/2Aハーフブリッジドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.90
製品情報
- HIP2100/HIP2101とピンコンパチブル(MAX15012A/CおよびMAX15013A/C)
- 最大入力動作電圧:175V
- VDD入力電圧範囲:8V~12.6V
- ソース/シンクのピーク電流駆動能力:2A
- 標準伝搬遅延:35ns
- ドライバ間の伝播遅延マッチング:8ns (保証)
- 最高スイッチング周波数:500kHz
- CMOS (VDD/2)またはTTLロジックレベル入力(ヒステリシス付き)で使用可能
- 最大ロジック入力:14V (入力電圧と独立)
- 低入力容量:2.5pF
- 低消費電流:70µA
- 非反転および反転ドライバを組み合わせて各バージョンを提供(MAX15012B/DおよびMAX15013B/D)
- 業界標準8ピンSOおよび放熱特性を高めたSOパッケージで提供
MAX15012/MAX15013は、高周波、175Vハーフブリッジ、nチャネルMOSFETドライバで、高電圧アプリケーションにおいてハイ/ローサイドMOSFETを駆動します。これらのドライバは個別に制御され、標準で35nsの入力から出力への伝播遅延は、2ns (typ)以内でマッチングしています。ドライバ間で伝播遅延が非常に小さく、マッチングされた高電圧動作と高いソース/シンク電流能力によって、これらのデバイスは高出力、高周波のテレコム電源コンバータに最適です。信頼性の高い内蔵ブートストラップダイオードがVDDとBSTの間に接続されているため、外付けディスクリートダイオードは不要です。
MAX15012A/CおよびMAX15013A/Cはともに非反転ドライバとなります(フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照)。MAX15012B/DおよびMAX15013B/Dは非反転ハイサイドドライバおよび反転ローサイドドライバとなります。MAX15012A/B/C/Dは、CMOS (VDD/2)ロジック入力を備えています。MAX15013A/B/C/Dは、TTLロジック入力を備えています。これらのドライバは、業界標準の8ピンSOの実装面積とピン構成および放熱特性を高めた8ピンSOパッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- アクティブクランプフォワードコンバータ
- フルブリッジコンバータ
- モータ制御
- 電源モジュール
- テレコムハーフブリッジ電源
- 2スイッチフォワードコンバータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX15012AASA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX15012AASA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX15012CASA+ | SOIC_N | ||
| MAX15012CASA+T | SOIC_N |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX15012AASA+ | 製造中 | |
| MAX15012AASA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX15012AASA+T | 製造中 | |
| MAX15012CASA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX15012に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める