MAX14954

最終販売

堅牢なクワッドPCIeリドライバ、イコライゼーションおよび拡張温度動作

Gen 3.0アプリケーションでのPCIe信号の完全性を増す堅牢なリドライバ/イコライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 全機能内蔵により使いやすさと設計の柔軟性を実現
    • PCIe Gen III (8.0GT/s)、Gen II (5.0GT/s)用に最適化、Gen I (2.5GT/s)対応
    • 4レベルの入力イコライゼーション:最大16dB
    • 8レベルの出力デエンファシス:最大9dB
  • 高レベルの性能で高損失チャネルのノイズを克服
    • ランダムジッタ:0.5psRMS (typ)
    • デターミニスティックジッタ:10.5psP-P (typ)
    • イコライゼーションによって最大30インチのFR4の配置が可能
  • 過酷な環境用の堅牢なソリューション
    • 産業用温度定格:-40℃~+85℃
    • すべての端子で±5kVヒューマンボディモデル(HBM)保護
    • 振動/衝撃に強いフロースルーTQFNパッケージ(3.5mm x 9.5mm)に実装

MAX14954は、レシーバでの設定可能な入力イコライゼーションおよび設定可能な再駆動回路を提供することによってPCI Express® (PCIe)信号の完全性を増すように設計されたクワッドイコライザ/リドライバです。出力回路は基板上で失われるデエンファシスを再確立し、回路基板の損失を補償します。このデバイスは、主なPCIe部品の最適な配置を可能にします。このデバイスは、ストリップライン、マイクロストリッププリント回路、および平衡型100Ωケーブルに役立ちます。

このデバイスはPCIe用に調整されており、個々のチャネルに電気的アイドルおよびレシーバ検出を備えています。このデバイスは、PCIe Gen III (8.0GT/s)およびGen II (5.0GT/s)データレート用に最適化されていますが、Gen I (2.5GT/s)にも対応しています。

MAX14954は、最適なレイアウトと最小スペースの要件に対応した鉛フリーの42ピンTQFNパッケージ(3.5mm x 9.0mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+85℃の拡張動作温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • キャリアボード
  • コンピュータオンモジュール
  • 産業用/エンベデッドPC
  • 医療用機器
  • ラックサーバ産業用PC
  • 試験装置

MAX14954
堅牢なクワッドPCIeリドライバ、イコライゼーションおよび拡張温度動作
MAX14954:標準動作図