MAX14858
新規設計に推奨5kVRMS絶縁型500kbps/25MbpsフルデュプレックスRS-485/RS-422トランシーバ、±35kV ESD保護内蔵
業界最高の堅牢性、絶縁型RS-485
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.78
製品情報
- 高性能トランシーバによって柔軟な設計を実現
- ケーブル側電源用のLDO内蔵
- RS-485 EIA/TIA-485規格に準拠
- データレート:500kbps (MAX14856)/25Mbps (MAX14858) (max)
- バス上の可能デバイス数:最大128
- 内蔵の保護によって堅牢な通信を確保
- ドライバ出力/レシーバ入力のESD保護:±35kV (HBM)
- 絶縁耐圧(VISO):5kVRMS (60秒)
- 最大繰り返しピーク絶縁電圧(VIORM):1200VPEAK
- 最大動作絶縁電圧(VIOWM):848VRMS
- 寿命:30年以上(定格動作電圧時)
- IEC 61000-4-5適合サージ耐圧:±10kV
- サーマルシャットダウン
絶縁型RS-485/RS-422トランシーバのMAX14856/MAX14858は、5000VRMS (60秒)のガルバニック絶縁をデバイスのケーブル側(RS-485/RS-422ドライバ/レシーバ側)とUART側の間に提供します。絶縁は、ポート間に大きいグランド電位の差がある場合に、グランドループを切断しノイズを低減することで通信を改善します。これらのデバイスは、最大500kbps (MAX14856)または25Mbps (MAX14858)の堅牢な通信を実現します。
これらのデバイスは、1つのドライブチャネルと1つのレシーバチャネルを内蔵しています。レシーバは1/4ユニット負荷で、共通のバス上に最大128のトランシーバを接続可能です。
内蔵の真のフェイルセーフ回路は、入力が短絡またはオープンの場合に、レシーバ出力がロジックハイになることを確保します。低電圧ロックアウトは、ケーブル側またはUART側の電源が動作レベル以下の場合に、ドライバをディセーブルします。
ドライバ出力およびレシーバ入力は、ヒューマンボディモデル(HBM)によって規定されているとおり、ケーブル側のGNDBに対する±35kVの静電気放電(ESD)から保護されています。
これらのデバイスは、ワイドボディ16ピンSOICパッケージで提供され、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- HVAC
- 産業オートメーション機器
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ
ドキュメント
データシート 1
安全性および規制遵守 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14858GWE+ | SOIC_W | ||
| MAX14858GWE+T | SOIC_W |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX14858GWE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。