MAX14829
製造中低電力IO-Linkデバイストランシーバ、デュアルドライバ内蔵
小型、端子制御低電力デュアルIO-Linkトランシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.30
Viewing:
製品情報
- 低消費電力によって小型センサーのサーマルフットプリントを削減
- ドライバのオン抵抗:2.3Ω/2.7Ω (typ)
- 動作消費電力:60mW (typ)
- 設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
- 補助デジタル出力(DO)および入力(DI):24V
- 選択可能なドライバ電流:100mA~330mA
- 端子制御インタフェースによる設定および監視
- 低ノイズリニアレギュレータ:3.3Vおよび5V
- オプションの外付けトランジスタでより高いレギュレータ負荷能力に対応
- 監視回路によって24V電源を監視
- 選択可能なドライバ内蔵保護によって堅牢な通信を実現
- インタフェースおよび電源端子の65Vの絶対最大定格によって柔軟なTVS保護が可能
- 動作保証範囲:9V~60V
- グリッチフィルタによってバーストおよびノイズ耐性を向上
- サーマルシャットダウン自動再試行サイクル
- ホットプラグV24電源保護
- 全センサーインタフェース入出力の逆極性保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14829は、産業用センサーで一般的に使用される高電圧機能を内蔵しています。MAX14829は、アクティブ逆極性保護を内蔵した2つの超低電力ドライバを備え、9V~60Vの電源電圧での動作が保証されています。MAX14829の高電圧耐性によってマイクロTVSの使用が可能で、過渡保護が簡素化されます。
デバイスの設定および監視に端子が使用されます。ドライバ過負荷および電源モニタ出力が利用可能です。端子制御によって、マイクロコントローラを使用しないスイッチングセンサーとの動作が可能です。2つの内蔵リニアレギュレータ(3.3Vおよび5V)は、デバイスまたは外部回路用の低ノイズアナログおよびロジック電源レールを提供します。MAX14829は24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。アプリケーション
- 産業用センサー
- IO-Link®センサーおよびアクチュエータ
- セーフティアプリケーション
ドキュメント
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14829ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX14829ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。