MAX14808
製造中オクタル(8回路) 3レベル/クワッド5レベル高電圧2Aデジタルパルサー、T/Rスイッチ内蔵
業界唯一のT/Rスイッチおよびフローティング電源内蔵3/5レベルパルサーで電力と基板スペースを節約
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$62.83
製品情報
- 省スペース(チャネル数の多いシステムや携帯型システムに最適)
- 高密度
- 8チャネル(3レベル動作)
- 4チャネル(5レベル動作)を1つのパッケージで実現
- 低電力T/Rスイッチ内蔵(MAX14808)
- 直接駆動アーキテクチャのため、外付けの高電圧コンデンサが不要
- 外付けのフローティング電源(FPS)が不要
- 高密度
- 高性能(画像品質が向上する設計)
- 5MHzで第2高調波に対して-43dBc (typ)の優れたTHD性能
- 同期機能によってFPGAジッタの影響を解消し、ドップラーモードでの性能向上を実現
- 低伝播遅延:18ns (typ)
- 高性能なアクティブゼロ復帰
- 省電力
- 低自己消費電力(オクタルモードで5.7mW/チャネル)
- 設定可能な電流能力
- シャットダウンモードと送信ディセーブルモード
オクタル3レベル/クワッド5レベル高電圧(HV)パルサーデバイスのMAX14808/MAX14809は、超音波システム内の圧電トランスデューサを駆動するために低電圧制御ロジック入力から高周波、高電圧のバイポーラパルス(最大±105V)を生成します。8つのチャネルすべてに過電圧保護ダイオードとアクティブゼロ復帰クランプが組み込まれています。両デバイスとも独立型(フローティング)電源(FPS)とレベルシフタを内蔵しているため、外付けの高電圧コンデンサを必要とすることなく信号を伝送可能です。MAX14808は8つの送受信(T/R)スイッチも内蔵しています。MAX14809には、このT/Rスイッチ機能はありません。
これらのデバイスは、オクタル3レベルパルサーモード(内蔵のアクティブゼロ復帰クランプ使用)またはクワッド5レベルパルサーモードの2つの動作モードを備えています。オクタル3レベルパルサーモードでは、各チャネルが2つのロジック入力(DINN_/DINP_)によって制御され、アクティブゼロ復帰でパルサーの電流駆動が半分の1A (typ)になります。クワッド5レベルパルサーモードでは、各チャネルが3つのロジック入力によって制御され、アクティブゼロ復帰でパルサーの電流駆動は同じ2A (typ)です。
これらのデバイスは、クロック制御とトランスペアレントの両モードで動作可能です。クロック制御モードでは、データ入力をクリーンな差動またはシングルエンドのクロックと同期させ、ドップラー解析に有害なFPGA出力信号に伴う位相ノイズを低減することができます。トランスペアレントモードでは、この同期機能がディセーブルされ、出力は18ns遅延後のデータ入力を反映します。両デバイスとも最大電流(0.5A~2A)を調整可能で、全電流能力が要求されない場合に消費電力を低減することができます。
これらのデバイスは、受信(Rx)と送信(Tx)の絶縁用にグラスクリッピングダイオード(低寄生容量)を内蔵しています。両デバイスとも、送信バーストが終わり次第アクティブ化することができるダンピング回路を特長としています。このダンピング回路は500Ω (typ)のオン抵抗を備えています。この回路は、グラスクリッピングダイオードの前段でパルサーの出力内部ノードを完全放電させます。
これらのデバイスは、エクスポーズドパッドを備えた68ピンTQFNパッケージ(10mm x 10mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用欠陥検出
- 圧電ドライバ
- 試験装置
- 超音波医療用画像処理
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14808ETK+ | LFCSP | ||
| MAX14808ETK+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。