製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- 高電圧出力用3.5mmスコーププローブジャック
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- RoHS準拠
- 40ピン信号ヘッダ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14808の評価キット(EVキット)は、高電圧高周波パルスドライバICのMAX14808を評価するための実証済みデザインを提供します。
MAX14808の評価システム(EVシステム)は、MAX14808のEVキットと、対になるMAXINT1シリアルインタフェースボードで構成されます。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。MAXINT1ボードは、ICへの入力を提供します。テスト波形生成を含む、ICのPCベースの総合評価の場合は、EVシステムをお求めください。すでにMAXINT1ボード、またはMAX14808対応のコントローラインタフェースをお持ちの場合は、EVキットをお求めください。
このEVキットには、MAX14808ETK+が実装されています。
アプリケーション
- 産業用欠陥検出
- 圧電ドライバ
- 試験装置
- 超音波医療用画像処理
関連資料
-
MAX14808 Evaluation Kit Board Quick Start Guide2026/06/19WIKI
-
MAX14808EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14808 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/04PDF1M