MAX14617
製造中USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ
実質上あらゆるUSB駆動デバイスの急速充電が可能
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
製品情報
- チャージャの相互運用性の向上
- S0状態でのUSBチャージャダウンストリームポート(CDP)エミュレーション
- 新しいUSBバッテリ充電(BC)仕様1.2に適合
- 以前のUSB BCリビジョンと下位互換
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様に適合
- AppleのBC 1.2コンパチブル機器用のスタンバイモード充電をサポート
- ユーザーのフレキシビリティの増大
- CB0、CB1、およびCB2端子による複数のオートおよびマニュアルの充電状態の制御
- 高水準の内蔵機能
- 低容量USB 2.0ハイスピードスイッチによる充電モードの切替え
- 自動電流制限スイッチ制御
- 基板スペースの節約
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
MAX14617は、USBハイスピードアナログスイッチとUSBアダプタエミュレータ回路を組み合わせた第3世代のUSB 2.0ホストチャージャ識別デバイスです。
このデバイスは、パススルーモードとオートモードをサポートしています。チャージングダウンストリームポート(CDP)パススルーモードでは、このデバイスは通常のUSBのトラフィックをサポートしながらCDP機能をエミュレートします。
また、このデバイスはアクティブ状態(S0)でチャージングダウンストリームポート(CDP)およびスタンダードダウンストリームポート(SDP)の充電をサポートします。また、MAX14617はスタンバイ状態(S3/S4/S5)でデディケーテッドチャージングポート(DCP)の充電をサポートします。
MAX14617は8ピン(2mm x 2mm) TDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 以下を含むUSBホストデータ/チャージャ:
- USB内蔵フラットパネルディスプレイ
- ゲームコンソール
- ラップトップおよびデスクトップコンピュータ
- メディアプレーヤー
- USBハブ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14617ETA+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX14617ETA+T | 製造中 | |
|
10 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
| MAX14617ETA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 2 | ||
| MAX14601 | 製造中止 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
| MAX14605 | 製造中止 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
| 理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 5 | ||
| MAX14600 | 製造中 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
| MAX14602 | 製造中 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
| MAX14603 | 製造中止 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
| MAX14604 | 製造中 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
| MAX14618 | 製造中 | USBホストチャージャ識別/アダプタエミュレータ |
最新のディスカッション
MAX14617に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める