MAX14581

製造中止

業界最小および最低(VL)フルスピードUSBトランシーバ、低VIO 3/5線インタフェース内蔵

省スペースフルスピードUSB 2.0準拠トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 柔軟なUSBトランシーバ設計を提供
    • 3線式インタフェースをサポート(MAX14581)
    • 5線式インタフェースをサポート(MAX14582)
    • USB 2.0 (フルスピード、12Mbps)準拠トランシーバ
    • +1.2V~+3.6Vインタフェース電圧(VL)
    • エニュメレーション入力によってD+プルアップ抵抗を制御
    • ディセーブルモードの電流:13µA (typ)
  • PCB面積を最小化
    • D+にプルアップ抵抗内蔵
    • 直列抵抗内蔵
  • 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
    • 低出力容量によって外付けUSB HSトランシーバの並列接続が容易
    • 電源シーケンス不要
    • 最大3.6VのD+/D-電圧を許容可能(VBUS = 0Vの場合)
    • 28V耐圧VBUSピン
    • VBUS検出用バス検出(BD)ピン(MAX14581のみ)
    • D+/D-およびVBUSに高ESD保護
      • ±15kV HBM
MAX14581
業界最小および最低(VL)フルスピードUSBトランシーバ、低VIO 3/5線インタフェース内蔵
MAX14581、MAX14582:標準動作回路
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
MAX14581に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品